Skip to main content
Logo print

OBEJMA DO PODWIESZENIA DLA KORYT O SZER. 50 MM, I316L

CBASS Legrand

OBEJMA DO PODWIESZENIA DLA KORYT O SZER. 50 MM, I316L

REF. CM586044 PKWiU 25.11.23.0 EAN. 3599075860444
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : D
72,43 zł / sztuka
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Do kablowego systemu nośnego o wysokości 50-50 mm
Model Uchwyt montażowy (uchwyt C)
Do korytek siatkowych Tak
Do drabinek kablowych Nie
Do korytek kablowych Nie
Rodzaj mocowania korytek Przykręcanie
Obciążenie dopuszczalne 120 N
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru Nie
Materiał Stal nierdzewna
Gatunek materiału Inne
Zabezpieczenie powierzchni Inne
Kolor Stal szlachetna

Dokumentacja

1 dokument
Dane techniczne
FT0430_CABLO_316L.pdf pdf (0.09 Mo)