TAŚMA MONTAŻOWA DO KABLI- TYPU "RZEP", 5M
CBACY
Legrand
TAŚMA MONTAŻOWA DO KABLI- TYPU "RZEP", 5M
REF. CM559677
PKWiU 13.99.19.0
EAN.
3599075596770
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : D
316,37 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Długość taśmy | 5000 mm |
---|---|
Model | Taśma z rzepem |
Zamknięcie opaski | Na rzep |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Gatunek materiału | Inne |
Zabezpieczenie powierzchni | Inne |
Bezhalogenowe | Nie |
---|---|
Kolor | Czarny |
Obszar nadruku | Brak |
Możliwość rozpięcia | Nie |
Sposób mocowania | Inne |
Certyfikat UL | Tak |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
WYBIERZ