-
Szerokość kanału elektroinstalacyjnego
-
Szerokość kanału elektroinstalacyjnego
-
Szerokość kanału elektroinstalacyjnego
-
Szerokość kanału elektroinstalacyjnego
-
Szerokość kanału elektroinstalacyjnego
-
Szerokość kanału elektroinstalacyjnego
-
Głębokość kanału elektroinstalacyjnego
-
Głębokość kanału elektroinstalacyjnego
-
Głębokość kanału elektroinstalacyjnego
-
Głębokość kanału elektroinstalacyjnego
-
Materiał
-
Gatunek materiału
-
Gatunek materiału
-
Gatunek materiału
-
Model/kształt/forma
-
Zakres kątów
-
Zakres kątów
-
Zakres kątów
-
Zabezpieczenie powierzchni
-
Model
-
Model
-
Model
-
Model
-
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
-
Sposób mocowania
-
Sposób mocowania
-
Z folią ochronną
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Odporność udarowa
-
Odporność udarowa
-
Stopień ochrony (IP)
-
Stopień ochrony (IP)
-
Zakres temperatury pracy
-
Zakres temperatury pracy
-
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania
-
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania
-
Kolor
-
Numer RAL
-
Bezhalogenowe
-
Bezhalogenowe
-
Model antybakteryjny
PKWiU 27.33.14.0
DLP KĄT ZEWNĘTRZNY/WEWNĘTRZNY REGULOWANY 20 X 12,5
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.14.0
DLP KĄT WEWNĘTRZNY/ZEWNĘTRZNY REGULOWANY 32 X 10
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.14.0
DLP KĄT WEWNĘTRZNY/ZEWNĘTRZNY 32 X 16/20 REGULOWANY
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.14.0
DLP KĄT WEWNĘTRZNY/ZEWNĘTRZNY REGULOWANY 40 X 20
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.14.0
DLP KĄT WEWNĘTRZNY REGULOWANY 60 X 16/20 BIAŁY
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.14.0
DLP KĄT WEWĘTRZNY REGULOWANY 75 X 20 BIAŁY
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.14.0
DLP KĄT WEWNĘTRZNY/ZEWNĘTRZNY REGULOWANY 40 X 12,5 BIAŁY
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.14.0
DLP KĄT WEWNĘTRZNY/ZEWNĘTRZNY REGULOWANY 32 X 16
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.14.0
DLP KĄT WEWĘTRZNY/ZEWNĘTRZNY REGULOWANY 40 X 16
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.14.0
DLP KĄT WEWNĘTRZNY 120 X 20 BIAŁY
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.14.0
DLP KĄT WEWNĘTRZNY 140 X 35 BIAŁY
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.14.0
DLPLUS KĄT WEWNĘTRZNY REGULOWANY 80 X 20 BIAŁY
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.14.0
DLP KĄT ZEWNĘTRZNY REGULOWANY 60 X 16/20 BIAŁY
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.14.0
DLP KĄT ZEWNĘTRZNY REGULOWANY 75 X 20 BIAŁY
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.14.0
DLP KĄT ZEWNĘTRZNY 120 X 20 BIAŁY
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.14.0
DLP KĄT ZEWNĘTRZNY 140 X 35 BIAŁY
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.14.0
DLPLUS KĄT ZEWNĘTRZNY REGULOWANY 80 X 20 BIAŁY
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.14.0
OSŁONA POŁĄCZENIOWA 32X12,5
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.14.0
OSŁONA POŁĄCZENIOWA 32X16,32X20
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.14.0
OSŁONA POŁĄCZENIOWA 40X
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.14.0
OSŁONA POŁĄCZENIOWA 60X
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.14.0
OSŁONA POŁĄCZENIOWA 75X
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.14.0
DLP OSŁONA POŁĄCZENIA 80/120 X 20
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.14.0
DLP OSŁONA POŁĄCZENIA 140/170 X 35 BIAŁA
Cena bez VAT