DLP POKRYWA ELASTYCZNA SZEROKOŚĆ 180
DLP-N
Legrand
DLP POKRYWA ELASTYCZNA SZEROKOŚĆ 180
REF. 010526
PKWiU 27.33.14.0
EAN.
3245060105266
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
86,81 zł
/
m
Product available in
8 m
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Szerokość | 180 mm |
---|---|
Długość | 2000 mm |
Model | Gładki |
Sposób montażu pokrywy | Obejma |
Montaż pokrywy | Wypinane |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Gatunek materiału | Polichlorek winylu (PVC) |
Bezhalogenowe | Nie |
Model antybakteryjny | Nie |
Zabezpieczenie powierzchni | Stan surowy |
---|---|
Kolor | Biały |
Numer RAL | 9003 |
Z folią ochronną | Tak |
Zakres temperatury pracy | -5-60 °C |
Wysokość | 14.7 mm |
Odporność udarowa | IK07 |
Stopień ochrony (IP) | IP40 |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -25-60 °C |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
3 dokumenty
Certyfikat
B.B.J-W/12/689/02
(0.17 Mo)
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
Certyfikat
NF 004-601796A
(0.42 Mo)
WYBIERZ