DLP KĄT WEWNĘTRZNY 95/120
DLP-N
Legrand
DLP KĄT WEWNĘTRZNY 95/120
REF. 010614
PKWiU 27.33.14.0
EAN.
3245060106140
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
142,82 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Szerokość | 120 mm |
---|---|
Głębokość | 65 mm |
Model/kształt/forma | Symetryczny |
Liczba pokryw | 0 |
Szerokość pokrywy 1 | 0 mm |
Szerokość pokrywy 2 | 0 mm |
Szerokość pokrywy 3 | 0 mm |
Model | Część dolna |
Zakres kątów | 80-100 ° |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Gatunek materiału | Inne |
Bezhalogenowe | Tak |
Model antybakteryjny | Nie |
Zabezpieczenie powierzchni | Stan surowy |
---|---|
Kolor | Biały |
Numer RAL | 9003 |
Z folią ochronną | Nie |
Z łącznikiem | Nie |
Perforacja montażowa w części dolnej | Nie |
Sposób montażu pokrywy | W środku |
Z klamrami kablowymi | Nie |
Stopień ochrony (IP) | Inne |
Odporność udarowa | Inne |
Zakres temperatury pracy | 15-60 °C |
Wysokość | 100 mm |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -5-60 °C |
Dokumentacja
1 dokument
Instrukcja użytkowania
1 dokument
Certyfikat
B.B.J-W/12/690/02
(0.12 Mo)
WYBIERZ