Skip to main content
Logo print

DLP KĄT ZEWNĘTRZNY REGULOWANY KORPUS 50X150 KĄT 60ST-120ST Z 1 PRZEGRODĄ

DLP-N Legrand

DLP KĄT ZEWNĘTRZNY REGULOWANY KORPUS 50X150 KĄT 60ST-120ST Z 1 PRZEGRODĄ

REF. 010635 PKWiU 27.33.14.0 EAN. 3245060106355
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
144,13 zł / sztuka
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Szerokość 71 mm
Głębokość 50 mm
Liczba pokryw 0
Szerokość pokrywy 1 0 mm
Szerokość pokrywy 2 0 mm
Szerokość pokrywy 3 0 mm
Symetryczny Tak
Model Część dolna
Zakres kątów 60-120 °
Materiał Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału Inne
Bezhalogenowe Tak
Model antybakteryjny Nie
Zabezpieczenie powierzchni Stan surowy
Kolor Biały
Numer RAL 9003
Z folią ochronną Nie
Z łącznikiem Nie
Perforacja montażowa w części dolnej Nie
Sposób montażu pokrywy W środku
Z klamrami kablowymi Nie
Stopień ochrony (IP) IP40
Odporność udarowa IK07
Zakres temperatury pracy -5-60 °C
Wysokość 67 mm
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania -25-60 °C

Dokumentacja

1 dokument
Dane techniczne
F00885EN-04.pdf pdf (1.66 Mo)
1 dokument
Plik BIM
2 dokumenty
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
LGRP-01605-V02.01-EN.pdf pdf (0.75 Mo)
Certyfikat
NF 004-601796A (0.42 Mo)