DLPC KORYTO KABLOWE NIE PERFOROWANE PCW 150 X 50
DLPC
Legrand
DLPC KORYTO KABLOWE NIE PERFOROWANE PCW 150 X 50
REF. 637720
PKWiU 27.33.14.0
EAN.
3245066377209
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
180,94 zł
/
m
Product available in
18 m
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Wysokość | 50 mm |
---|---|
Szerokość | 150 mm |
Grubość materiału | 2.6 mm |
Długość | 3000 mm |
Przekrój użyteczny | 6366 mm² |
Z pokrywą | Nie |
Perforacja boczna | Nie |
Perforacja montażowa w części dolnej | Nie |
Układ otworów montażowych NATO | Nie |
Model | Bez łącznika |
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru | Nie |
---|---|
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Zakres temperatury pracy | -5-60 °C |
Gatunek materiału | Polichlorek winylu (PVC) |
Zabezpieczenie powierzchni | Stan surowy |
Kolor | Szary |
Numer RAL | 7030 |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -20-60 °C |
Bezhalogenowe | Nie |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
WYBIERZ