ŁĄCZNIK 200-400 X 50MM
DLPC
Legrand
ŁĄCZNIK 200-400 X 50MM
REF. 637791
PKWiU 27.33.14.0
EAN.
3245066377919
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
34,32 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Łącznik wzdłużny |
---|---|
Łącznik przegubowy poziomy | Nie |
Łącznik przegubowy pionowy | Nie |
Rodzaj połączenia | Połączenie zatrzaskowe |
Do korytek siatkowych | Nie |
Do drabinek kablowych | Nie |
Do korytek kablowych | Tak |
Do kablowego systemu nośnego o szerokości | 200-400 mm |
Do kablowego systemu nośnego o wysokości | 50-50 mm |
Odpowiednie do korytek siatkowych o grubości drutu | 0-0 mm |
Długość | 300 mm |
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru | Nie |
---|---|
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Stal nierdzewna, wytrawiona | Nie |
Gatunek materiału | Polichlorek winylu (PVC) |
Zabezpieczenie powierzchni | Inne |
Zakres temperatury pracy | -5-60 °C |
Kolor | Inne |
Numer RAL | 7030 |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -5-60 °C |
Bezhalogenowe | Nie |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
WYBIERZ