WSPORNIK SUFITOWY STAL
DLPC
Legrand
WSPORNIK SUFITOWY STAL
REF. 637985
PKWiU 27.33.14.0
EAN.
3245066379852
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
74,10 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Długość | 108 mm |
---|---|
Szerokość | 80 mm |
Wysokość | 86.5 mm |
Średnica | 0 mm |
Rozmiar gwintu metrycznego | 0 |
Model | Uchwyt sufitowy |
Obciążenie dopuszczalne | 5800 N |
Zawiasy | Nie |
Regulowane | Nie |
---|---|
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru | Nie |
Materiał | Stal |
Stal nierdzewna, wytrawiona | Nie |
Gatunek materiału | Inne |
Zabezpieczenie powierzchni | Inne |
Kolor | Szary |
Numer RAL | 7030 |
Dokumentacja
WYBIERZ