ZESTAW 1-RODZINNY Z WIDEODOMOFONEM CLASSE 100 SMART WI-FI Z PANELEM LINIA 3000 W KOLORZE ALUMINIUM
AV3
Bticino
ZESTAW 1-RODZINNY Z WIDEODOMOFONEM CLASSE 100 SMART WI-FI Z PANELEM LINIA 3000 W KOLORZE ALUMINIUM
REF. 364614
PKWiU 26.30.30.0
EAN.
8005543631607
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
4 401,53 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Z funkcją wideo | Tak |
---|---|
Liczba stacji wewnętrznych | 1 |
Liczba stacji zewnętrznych | 1 |
Liczba przycisków dzwonkowych | 2 |
Sposób instalacji | System Bus |
Sposób montażu stacji wewnętrznej | Montaż natynkowy |
Kolor stacji wewnętrznej | Biały |
Sposób montażu stacji zewnętrznej | Montaż natynkowy |
Materiał stacji zewnętrznej | Aluminium |
Kolor stacji zewnętrznej | Szary |
System wizyjny | PAL |
Właściwość systemu obrazu | Kolor |
Ochrona przed podsłuchem | Nie |
Komunikacja ze smartfonem | Tak |
Łączność wewnętrzna | Tak |
System wolne ręce | Tak |
Z funkcją dzień/noc | Tak |
Kąt widzenia kamery | 105 ° |
Funkcja PTZ (obrót/pochylenie/zbliżenie) | Nie |
Z funkcją pamięci | Nie |
Przekątna ekranu | 127 mm |
Przekątna ekranu (cale) | 5 inch |
Kamera regulowana ręcznie | Tak |
Miejsce na etykietę/oznaczenie | Tak |
Kompatybilny z Apple HomeKit | Nie |
Kompatybilny z Asystentem Google | Nie |
Kompatybilny z Amazon Alexa | Nie |
Z obsługą IFTTT | Nie |
Szerokość | 164 mm |
Wysokość | 165 mm |
Głębokość | 20.5 mm |
Głębokość wbudowania | 0 mm |
Odporność udarowa | IK10 |
Stopień ochrony (IP) | IP54 |
Zakres temperatury pracy | -25-70 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -40-100 °C |
Rodzaj napięcia | DC |
Napięcie znamionowe | 18-27 V |
Prąd znamionowy | 0.030-0.35 A |
---|---|
Zakres częstotliwości | 0-0 Hz |
Poziom dźwięku | 81 dB |
Zużycie w trybie czuwania | 30 mA |
Bezhalogenowe | Tak |
Model antybakteryjny | Nie |
Rodzaj kabla do podłączenia | Elestyczny lub sztywny |
Przekrój żyły | 0.1-2.5 mm² |
Złącze USB | Tak |
Z kołnierzem regulacyjnym/przeciwdeszczowym | Tak |
Z lampką sygnalizacyjną | Nie |
Sposób montażu | Wysięgnik |
Typ sterowania | Bezprzewodowy |
Zawiera baterię i/lub akumulator | Nie |
Dodatkowa jednostka | Tak |
Regulacja głośności | Tak |
Adresowalne | Tak |
System wideodomofonowy z aplikacją mobilną | Tak |
Ilość dzwonków | 16 |
Zdalne otwieranie bramy/ Elektrozaczep | Tak |
Rozdzielczość | Inne |
Regulacja jasności obrazu | Tak |
Regulacja kontrastu obrazu | Tak |
Funkcja zapamiętywania zdjęć osób odwiedzających | Nie |
Typ kamery | Z regulowanym obiektywem |
Maksymalna odległość między jednostką wewnętrzną i zewnętrzną | 600 m |
Typ stopnia komunikacji | Inne |
Podłączony obiekt | Tak |
Rodzaj sterowania | Wifi network , SCS |
Sklep z aplikacjami do pobrania | App Store , Google Play Store |
Sterowanie głosowe | Nie |
Programowalny | Nie |
Interoperacyjność protokołów | Nie |
Sposób programowania | Aplikacje na smartfony |
Nazwa aplikacji | Home + Security |
Funkcja używania produktu | Systemy wideodomofonowe |
Połączenie z Internetem | Tak |
Dokumentacja
2 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Instrukcja użytkowania
WYBIERZ