DASZEK DO PANELI LINIA 3000 - KOLOR CZARNY
AV3
Bticino
DASZEK DO PANELI LINIA 3000 - KOLOR CZARNY
REF. 343053
PKWiU 26.30.30.0
EAN.
8005543674987
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
317,55 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Materiał frontu | Aluminium |
---|---|
Wysokość panelu przedniego | 205 mm |
Szerokość panelu przedniego | 122 mm |
Głębokość wbudowania | 46 mm |
Sposób montażu | Montaż natynkowy |
Sposób instalacji | Inne |
Kolor | Czarny |
Stopień ochrony (IP) | IP54 |
---|---|
Odporność udarowa | IK07 |
Zakres temperatury pracy | -15-50 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -25-70 °C |
Zawiera baterię i/lub akumulator | Nie |
Podłączony obiekt | Nie |
Dokumentacja
1 dokument
Instrukcja użytkowania
WYBIERZ