ZASILACZ SYSTEMU DOMOFONOWEGO - 0,6 A
AV3
Bticino
ZASILACZ SYSTEMU DOMOFONOWEGO - 0,6 A
REF. 346040
PKWiU 27.11.42.0
EAN.
8005543480700
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
424,08 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Zastosowanie | Inne |
---|---|
Napięcie wejściowe | 240 V |
Zakres częstotliwości | 50-60 Hz |
Rodzaj prądu | DC |
Napięcie wyjściowe | 27 V |
Stopień ochrony (IP) | IP20 |
Wysokość | 90 mm |
Szerokość | 106 mm |
Głębokość | 67 mm |
---|---|
Sposób instalacji | System Bus |
Zintegrowany obwód otwierania drzwi | Nie |
Funkcja sterująca | Nie |
Funkcja oceny | Nie |
Wskaźnik stanu pracy | Nie |
Sposób montażu | Inne |
Blokada programowa (przed nieumyślną zmiana ustawień) | Nie |
Dokumentacja
2 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Dane techniczne
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ