Smart rozdzielnica

Urządzenia systemu Smart Home Legrand Netatmo w formie aparatów do instalacji bezpośrednio w rozdzielnicy elektrycznej. Dzięki funkcji bramy modułowej aparaty mogą pracować jako niezależna instalacja connected lub uzupełnienie instalacji opartej o rozwiązania osprzętowe Celiane/Valena Life/Valena Allure with Netatmo. W łatwy sposób można tworzyć harmonogramy pracy dla oświetlenia, urządzeń gospodarstwa domowego i urządzeń większej mocy w celu optymalizacji zużycia energii.
Zestawy startowe

Zestaw startowy pozwala na utworzenie podstawowej instalacji connected. Zawiera gniazdo Control z bramą oraz łącznik główny Wyjście/Powrót i stanowi bazę do dalszej rozbudowy systemu. Zestawy rozszerzone dodatkowo zawierają łącznik connected oraz bezprzewodowy łącznik oświetlenia i gniazd. Zestawy startowe współgrają ze wszystkimi dodatkowymi elementami systemu bezprzewodowej automatyki domowej Legrand Netatmo.
Gniazdo Control należy zainstalować w pobliżu routera, aby zapewnić dobry dostęp do Wi-Fi. Gniazdo Control z bramą łączy się poprzez radio ZigBee z pozostałymi elementami instalacji. W jednym mieszkaniu/domu wymagane jest jedno gniazdo Control. Może ono kontrolować aż 100 produktów przewodowych i bezprzewodowych. Montaż w puszce o głębokości 40 mm. Dostarczane z pazurkami. Może zastąpić zainstalowane gniazdo elektryczne wykorzystując istniejące okablowanie. Gniazdo Control pozwala mierzyć chwilowe i skumulowane zużycie energii elektrycznej.
Dostępne w wykończeniu Celiane with Netatmo, Valena Life with Netatmo, Valna Allure with Netatmo.
Łącznik główny Wyjście/Powrót

PŁASKI łącznik bezprzewodowy do umieszczenia np. na ścianie lub blacie. Dzięki taśmie klejącej można wielokrotnie zmieniać jego lokalizację. Może być również przykręcony do puszki podtynkowej. Należy go umieścić w pobliżu drzwi wejściowych, żeby móc uruchamiać scenariusz „Powrót do domu” (Powrót) i „Wyjście z domu” (Wyjście). Kontroluje oświetlenie, rolety i gniazda. Dostępny w zestawie startowym oraz oddzielnie. Jeśli dom posiada kilka wejść, można zainstalować kilka łączników. Scenariusz działania, który może być spersonalizowany, będzie jednakowy dla wszystkich łączników głównych. Personalizacja scenariuszy jest realizowana w aplikacji Home + Control. Bateria CR2032 – 3 V w zestawie. Żywotność: 8 lat.
Dostępny w wykończeniu Celiane with Netatmo, Valena Life with Netatmo, Valna Allure with Netatmo.
Łącznik connected

Do zainstalowania w puszce o głębokości 40 mm – dostarczany z pazurkami. Może zastąpić istniejący łącznik – wykorzystując istniejące przewody i puszkę. Współpracuje ze wszystkimi podstawowymi rodzajami źródeł światła, także w funkcji ściemniania od 5 do 300 W: LED, halogenami, świetlówkami kompaktowymi. Wykorzystanie funkcji ściemniania wymaga stosowania lamp LED z funkcją ściemniania. Aktywacja funkcji ściemniania odbywa się z poziomu aplikacji Home + Control. Łącznik Connected dostarczany jest z aktywnym kompensatorem, który jest niezbędny do optymalnego działania sterowania oświetleniem – zwłaszcza funkcji ściemniania – niezależnie od rodzaju źródła światła. Należy go podłączyć jak najbliżej lampy. Płynny tryb włączania i wyłączania oświetlenia.
Dostępny w wykończeniu Celiane with Netatmo, Valena Life with Netatmo, Valna Allure with Netatmo.
Mikromoduł oświetleniowy connected

Mikromoduł do zamontowania w puszce przyłączeniowej lampy lub w jej obudowie. Umożliwia podłączenie oświetlenia do instalacji connected. Kontrolowany za pomocą łącznika bezprzewodowego i/lub klasycznych przycisków w przypadku zastąpienia stycznika. Dedykowany dla wszystkich źródeł światła 5 do 300 W: LED, halogenów, świetlówek kompaktowych.
Łącznik rolet connected

Do instalacji w puszce o głębokości 40 mm. Dostarczany z pazurkami. Może zastąpić istniejący łącznik mechaniczny: 4-przewodowy. Kompatybilny z silnikami rolet z zatrzymaniem elektromechanicznym, sterowanymi przewodowo.
Dostępny w wykończeniu Celiane with Netatmo, Valena Life with Netatmo, Valna Allure with Netatmo.
Gniazdo connected

Instalacja w puszce o głębokości 40 mm. Dostarczane z pazurkami. Może zastąpić istniejące gniazdo elektryczne wykorzystując istniejące kable oraz puszkę. Gniazdo connected pozwala mierzyć chwilowe i skumulowane zużycie energii elektrycznej. Jest kompatybilne ze wszystkimi odbiornikami elektrycznymi – również dużym sprzętem AGD. Wbudowana dodatkowa ochrona na wypadek przeciążenia ponad 16 A.
Dostępne w wykończeniu Celiane with Netatmo, Valena Life with Netatmo, Valna Allure with Netatmo.
Łącznik Dzień/Noc

PŁASKI łącznik bezprzewodowy do umieszczenia np. na ścianie lub blacie. Dzięki dołączonej taśmie klejącej, można wielokrotnie zmieniać jego lokalizację. Może być również przykręcony do puszki podtynkowej. Pozwala uruchamiać scenariusze „Dzień” i „Noc”, które łączą sterowanie oświetleniem, roletami i gniazdami. Personalizacja scenariuszy jest realizowana w aplikacji Home + Control. Bateria CR2032 – 3 V w zestawie. Żywotność: 8 lat.
Dostępny w wykończeniu Celiane with Netatmo, Valena Life with Netatmo, Valna Allure with Netatmo.
Łącznik bezprzewodowy oświetlenia i gniazd

PŁASKI łącznik bezprzewodowy do umieszczenia np. na ścianie lub blacie. Dzięki dołączonej taśmie klejącej, można wielokrotnie zmieniać jego lokalizację. Może być również przykręcony do puszki podtynkowej. Kontroluje łączniki z funkcją ściemniania, mikromoduły oświetleniowe i gniazda connected. Bateria CR 2032 – 3 V w zestawie. Żywotność: 8 lat
Dostępny w wykończeniu Celiane with Netatmo, Valena Life with Netatmo, Valna Allure with Netatmo.
Łącznik bezprzewodowy rolet

PŁASKI łącznik bezprzewodowy do umieszczenia np. na ścianie lub blacie. Dzięki dołączonej taśmie klejącej, można wielokrotnie zmieniać jego lokalizację.Może być również przykręcony do puszki podtynkowej. Kontroluje łączniki rolet i pozwala centralnie sterować kilkoma roletami. Bateria CR 2032 – 3 V w zestawie. Żywotność: 8 lat.
Dostępny w wykończeniu Celiane with Netatmo, Valena Life with Netatmo, Valna Allure with Netatmo.
Zestawy gotowe do montażu

Zestawy gotowe do montażu pozwalają rozszerzyć instalację connected o konkretne funkcje np. sterowanie roletami za pomocą łącznika connected rolet i łącznika bezprzewodowego, dodanie funkcji łącznika schodowego za pomocą mikromodułu oświetleniowego i dwóch łączników bezprzewodowych lub łącznika connected i łącznika bezprzewodowego oświetlenia i gniazd.
Dostępne w wykończeniu Celiane with Netatmo, Valena Life with Netatmo, Valna Allure with Netatmo.