Valena Life
Valena Life wprowadza nowy styl i innowacyjne rozwiązania. To seria o klasycznych kształtach posiadająca kilka ciekawych detali tworzących jej unikalny design. Dzięki specjalnej konstrukcji ramek uzyskano optyczny efekt lekkości, zaś delikatnie wklęsła powierzchnia klawiszy zapewnia wygodne przełączanie. Valena Life daje możliwość wyboru spośród 16 kolorów ramek i 3 kolorów plakietek/klawiszy, co pozwala dopasować się do indywidualnych aranżacji pomieszczeń. Ramki Lodowa Fantazja, Kremowa Fantazja i Link poprzez swój charakterystyczny wzór stanowią oryginalny element dekoracyjny. Bogactwo linii wzorniczej idzie w parze z szeroką gamą ponad 150 funkcji, które zaspokoją tradycyjne oraz innowacyjne potrzeby współczesnych instalacji elektrycznych. Z Valeną Life śmiało wkraczamy w epokę nowych technologii wykorzystujących komunikację radiową, WIFI, Bluetooth czy też zdalne sterowanie przez Internet.
Sterowanie oświetleniem
Cechą wyróżniającą linię łączników Valena Life jest ergonomiczna, wklęsła budowa klawisza poprawiająca wygodę użytkowania. Na serię składają się łączniki pojedyncze, podwójne, potrójne, schodowe pojedyncze, podwójne oraz cięgnowe. W łącznikach z podświetleniem wykorzystywane są diody LED gwarantujące długą żywotność oraz stanowiące delikatny akcent dekoracyjny.
Sterowanie roletami
Łączniki Valena Life można zastosować do indywidualnego bądź grupowego sterowania roletami. Na uwagę zasługuje intuicyjne umieszczenie klawiszy. Klawisz górny podnosi roletę, natomiast dolny ją opuszcza. Ułatwia to codzienną obsługę bez konieczności przypominania sobie, który klawisz obsługuje wybrany kierunek ruchu rolety jak ma to miejsce w rozwiązaniach z klawiszami.
Gniazda zasilające
Gniazda zasilające Valena Life wyposażone są w przesłony styków, automatyczne zaciski sprężynowe lub śrubowe oraz punkty pomiarowe na przedniej części mechanizmu.
Gniazda podwójne występują w dwóch wersjach – do instalacji w ramce pojedynczej lub wielokrotnej oraz do instalacji w puszcze pojedynczej typu monoblok.
Gniazda USB i indukcyjne
Obok standardowych gniazd zasilających dostępne są również ładowarki z gniazdem 2xUSB do szybkiego ładowania urządzeń mobilnych. W przypadku takich gniazd istotną cechą jest mocniejszy zaczep pazurków zapewniający zwiększoną odporność na wyrwanie z puszki. Dostępne są wersje z gniazdami USB typu A+A, A+C, C+C.
Gniazda telewizyjne
Ofertę gniazd do podłączenia odbiorników telewizyjnych i radiowych tworzą gniazda TV, TV-RD, TV-SAT, TV-RD-SAT oraz TV-RD-SAT-SAT w wersjach dedykowanych do instalacji szeregowych i typu „gwiazda”. Gniazdo telewizyjne dostępne jest również w zestawie z gniazdem RJ45.
Gniazda przesyłu danych
Oferta gniazd telefonicznych i komputerowych zawiera gniazda RJ11, RJ12 oraz RJ45 kategorii 6A, 6 oraz 5E oraz gniazda światłowodowe.
, które umożliwiają kompleksową obsługę różnych rodzajów połączeń - telefonicznych, komputerowych i sieciowych.
Gniazda multimedialne
Kompletna oferta produktów dedykowanych do analogowego lub cyfrowego przesyłania treści multimedialnych, na przykład z komputera do projektora lub z odtwarzacza Blueray do telewizora.
Sterowanie ogrzewaniem i wentylacją
Termostaty pokojowe Valena Life to oferta współpracująca z wszelkimi rodzajami systemów grzewczo-wentylacyjnych, dostępna w tym samym wzornictwie co pozostałe mechanizmy. Termostat programowalny z panelem LCD pozwala na automatyczne sterowanie temperaturą w pomieszczeniach zgodnie ze zdefiniowanymi wcześniej dziennymi lub tygodniowymi scenariuszami
Akcesoria
Na akcesoria serii składają się: wyjścia kablowe, puszki natynkowe, adapter mosaic umożliwiający instalowanie funkcji niewystępujących w Valenie Life oraz diody LED dedykowane do podświetlania klawiszy łączników oraz gniazd
Ramki
Linia wzornicza Valena Life to 16 kolorów wykończeń, ramki specjalne z etykietą, ramka specjalna IP44 oraz 3 kolory klawiszy/plakietek.