-
Konfiguracja elementów
-
Przezroczysty
-
Nadruk/symbol
-
Materiał
-
Uchwyt transportowy
-
Z miejscem na etykietę/opis
-
Moc muzyczna przy 4 Ω
-
Gatunek materiału
-
Zastosowanie
-
Z ochroną przeciwpyłową
-
Moc muzyczna przy 8 Ω
-
Do systemów magistralnych
-
Liczba programowalnych pozycji pamięci
-
Kierunek wylotu
-
RDS
-
RDS
-
Zabezpieczenie powierzchni
-
Zabezpieczenie powierzchni
-
Okienko kontrolki świetlnej
-
Model
-
Sposób montażu
-
Oznaczenie/etykieta
-
Z nadrukiem
-
Z nadrukiem
-
Liczba wejść cyfrowych
-
Z cyfrowym wyjściem
-
Liczba wyjść cyfrowych
-
Szerokość osprzętu
-
Liczba wyjść głośnikowych
-
Sposób mocowania
-
Wysokość osprzętu
-
Z odciążeniem naprężeń
-
Wskaźnik częstotliwości
-
Głębokość osprzętu
-
Dekoder Digital-Surround
-
Z wymiennymi soczewkami/symbolami
-
Wykończenie powierzchni
-
Stopień ochrony (IP)
-
Bluetooth
-
Ethernet
-
Numer RAL (zbliżony)
-
Numer RAL (zbliżony)
-
Numer RAL (zbliżony)
-
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
-
Z pokrywą uchylną
-
Ze zdalnym sterowaniem
-
Liczba złączy HDMI
-
Kostka łączeniowa
-
Kompatybilny z Apple HomeKit
-
Kompatybilny z Asystentem Google
-
Kompatybilny z Amazon Alexa
-
Z obsługą IFTTT
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość wbudowania
-
Odporność udarowa
-
Odporność udarowa
-
Stopień ochrony (IP)
-
Zakres temperatury pracy
-
Zakres temperatury pracy
-
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania
-
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania
-
Kolor
-
Kolor
-
Kolor
-
Bezhalogenowe
-
Model antybakteryjny
-
Typ połączenia
-
Przekrój zacisków
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
PKWiU 26.40.12.0
VALENA LIFE MODUŁ BLUETOOTH
Cena bez VAT
TUNER LCD RDSZ ZASILACZEM BIAŁY
PKWiU 27.12.40.0
VALENA LIFE PLAKIETKA MODUŁU BLUETOOTH BIAŁA
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
VALENA LIFE PLAKIETKA MODUŁU BLUETOOTH KREMOWA
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
VALENA LIFE PLAKIETKA MODUŁU BLUETOOTH ALUMINIUM
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
PRODUKT DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA STANÓW MAGAZYNOWYCH: VALIF:B PLAK TUNERA FM
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
VALENA LIFE PLAKIETKA LOKALNEGO PANELU KONTROLNEGO LCD BIAŁA
Cena bez VAT