-
Konfiguracja elementów
-
Nadruk/symbol
-
Przezroczysty
-
Materiał
-
Z miejscem na etykietę/opis
-
Uchwyt transportowy
-
Gatunek materiału
-
Zastosowanie
-
Zastosowanie
-
Z ochroną przeciwpyłową
-
Do systemów magistralnych
-
Kierunek wylotu
-
Zabezpieczenie powierzchni
-
Model
-
Okienko kontrolki świetlnej
-
Sposób montażu
-
Oznaczenie/etykieta
-
Z nadrukiem
-
Szerokość osprzętu
-
Sposób mocowania
-
Sposób mocowania
-
Wysokość osprzętu
-
Z odciążeniem naprężeń
-
Głębokość osprzętu
-
Z wymiennymi soczewkami/symbolami
-
Stopień ochrony (IP)
-
Wykończenie powierzchni
-
Stopień ochrony (IP)
-
Numer RAL (zbliżony)
-
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
-
Z pokrywą uchylną
-
Kostka łączeniowa
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Odporność udarowa
-
Zakres temperatury pracy
-
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania
-
Kolor
-
Bezhalogenowe
-
Model antybakteryjny
PKWiU 27.33.13.0
SISTENA LIFE PLAKIETKA ARCTIC Z OTWOREM 46,5MM
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
SI:PLAK. BIAŁA GN. ANG Z ŁĄCZ
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
SISTENA LIFE PLAKIETKA ARCTIC DO GNIAZDA POJEDYNCZEGO 2P
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
SISTENA LIFE PLAKIETKA ARCTIC DO GNIAZDA 2P+Z SCHUKO
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
SISTENA LIFE PLAKIETKA ARCTIC GNIAZDA POJEDYNCZEGO 2P+Z Z PRZESŁONAMI STYKÓW
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
SISTENA LIFE PLAKIETKA ARCTIC GNIAZDA POJEDYNCZEGO 2P+Z
Cena bez VAT