-
Liczba jednostek
-
Napięcie znamionowe
-
Liczba faz
-
Nadruk/symbol
-
Przezroczysty
-
Prąd znamionowy
-
Materiał
-
Model zamykany
-
Styk ochronny
-
Gatunek materiału
-
Zastosowanie
-
Do systemów magistralnych
-
Zabezpieczenie powierzchni
-
Model
-
Model
-
Zabezpieczenie powierzchni
-
Model
-
Sposób montażu
-
Liczba portów USB-A
-
Liczba portów USB-C
-
Szerokość osprzętu
-
Sposób mocowania
-
Wysokość osprzętu
-
Sposób mocowania
-
Liczba gniazd z przełącznikiem
-
Głębokość osprzętu
-
Z repeaterem WLAN
-
Z lampką sygnalizacyjną
-
Stopień ochrony (IP)
-
Z zabezpieczeniem przed dziećmi
-
Wykończenie powierzchni
-
Wykończenie powierzchni
-
Stopień ochrony (IP)
-
Numer RAL (zbliżony)
-
Numer RAL (zbliżony)
-
Numer RAL (zbliżony)
-
Numer RAL (zbliżony)
-
Kolor metaliczny
-
Z pokrywą uchylną
-
Z ochroną przeciwprzepięciową
-
Ochrona przed prądem przetężeniowym
-
Z bezpiecznikiem miniaturowym
-
Z mechanizmem wyrzutu wtyczki
-
Liczba aktywnych styków (okrągłych)
-
Izolowane
-
Liczba aktywnych styków (płaskich)
-
Z oświetleniem funkcyjnym
-
Kompatybilny z Apple HomeKit
-
Zasilanie specjalne
-
Kompatybilny z Asystentem Google
-
Kompatybilny z Amazon Alexa
-
Z obsługą IFTTT
-
Z funkcją pętli (loop through)
-
Z przełącznikiem wł./wył.
-
Obrócona wkładka centralna
-
Z wbudowanym głośnikiem bluetooth
-
Do pracy w ciężkich warunkach zgodnie z VDE
-
Szerokość
-
Wysokość
-
Głębokość
-
Głębokość wbudowania
-
Odporność udarowa
-
Zakres temperatury pracy
-
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania
-
Rodzaj napięcia
-
Zasilanie
-
Zakres częstotliwości
-
Kolor
-
Kolor
-
Kolor
-
Kolor
-
Kolor
-
Bezhalogenowe
-
Model antybakteryjny
-
Typ połączenia
-
Rodzaj kabla do podłączenia
-
Przekrój żyły
-
Miejsce na etykietę/oznaczenie
-
Uchwyt na kabel
-
Pokrywa
-
Pokrywa
-
Podłączony obiekt
PKWiU 27.33.13.0
SISTENA LIFE PLAKIETKA PEARL GNIAZDA PODWÓJNEGO 2X2P
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
SISTENA LIFE PLAKIETKA ARCTIC DO GNIAZDA PODWÓJNEGO 2X2P
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
SISTENA LIFE PLAKIETKA ARCTIC DO GNIAZDA PODWÓJNEGO 2X2P+Z
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
SISTENA LIFE PLAKIETKA CHOCO DO GNIAZDA PODWÓJNEGO 2X2P
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
SISTENA LIFE PLAKIETKA METALIC DO GNIAZDA PODWÓJNEGO 2P+Z
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
SISTENA LIFE PLAKIETKA CHOCO DO GNIAZDA PODWÓJNEGO 2P+Z
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
SISTENA LIFE PLAKIETKA METALIC DO GNIAZDA PODWÓJNEGO 2X2P
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
SISTENA LIFE PLAKIETKA TITAN DO GNIAZDA PODWÓJNEGO 2P+Z
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
SISTENA LIFE PLAKIETKA TITAN DO GNIAZDA PODWÓJNEGO 2X2P
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
SISTENA LIFE PLAKIETKA PEARL GNIAZDA PODWÓJNEGO 2P+Z
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
SISTENA LIFE GNIAZDO PODWÓJNE 2X2P IP2 16A-250V~
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
SISTENA LIFE GNIAZDO PODWÓJNE 2X2P+Z IP2 16A-250V~
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
SISTENA LIFE GNIAZDO PODWÓJNE 2X2P+Z Z PRZESŁONAMI ARCTIC KOMPLETNE 16A-250V~
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
SISTENA LIFE GNIAZDO PODWÓJNE 2X2P+Z Z PRZESŁONAMI CHOCO KOMPLETNE 16A-250V~
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
SISTENA LIFE GNIAZDO PODWÓJNE 2X2P+Z Z PRZESŁONAMI TITAN KOMPLETNE 16A-250V~
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
SISTENA LIFE GNIAZDO PODWÓJNE 2X2P+Z Z PRZESŁONAMI PEARL KOMPLETNE 16A-250V~
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
SISTENA LIFE GNIAZDO PODWÓJNE 2X2P+Z Z PRZESŁONAMI METALIC KOMPLETNE 16A-250V~
Cena bez VAT