Program Mosaic to kompletne rozwiązania do stosowania w budynkach użyteczności publicznej takich jak: biura, hotele, obiekty handlowe, szpitale , szkoły i wiele innych. Osprzęt można zainstalować według wymagań i preferencji użytkownika – w ścianie, w listwach kablowych, przez sufit podwieszany w kolumnach, na podłodze w blokach zasilających, na biurku lub w jego pobliżu. Wybrane funkcje dostępne są również w wykonaniu antybakteryjnym.

Gniazda światłowodowe

W ofercie Mosaic dostępne są gniazda światłowodowe z 2 wejściami i 2 wyjściami, wyposażone w standardy: ST, SC, LC, SC/APC. Każde gniazdo jest wyposażone w uchwyt etykiety.

Ochrona przeciwprzepięciowa

Ograniczniki przepięć Programu Mosaic chronią przed przepięciami spowodowanymi przez warunki atmosferyczne lub przemysłowe w instalacji już zabezpieczonej ochronnikami w rozdzielnicy głównej.

Akcesoria

Akcesoria do Programu Mosaic: zaślepki, wyjścia kablowe, element rozgałęźny. 

Gniazda zasilające

Oferta gniazd wtyczkowych to gniazda 2P+Z ze sprężynowymi zaciskami i przesłonami styków. Gniazda pojedyncze są dostępne w 5 kolorach do wyboru: białym, zielonym, pomarańczowym, czerwonym i aluminiowym, co pozwala na identyfikację wydzielonych obwodów zasilania. Oferta zawiera również specjalne wykonania:

  • ułatwiające utrzymanie czystości, dzięki płaskiej powierzchni zapobiegającej osadzaniu się kurzu,
  • posiadające właściwości antybakteryjne,
  • ułatwiające wyciągnięcie wtyczki poprzez zastosowanie mechanizmu wypychającego,
  • gniazda z blokadą na klucz,
  • gniazda z możliwością montażu wskaźnika obecności napięcia.

Gniazda RJ 45

Gniazda RJ45 dostępne są w kategoriach 5e, 6 i 6A dla kabli UTP, FTP, STP. Zaletą gniazd RJ45 jest szybki montaż bez użycia narzędzi dzięki nowym złączom LCS². Wygodnym , nowoczesnym rozwiązaniem jest mechanizm ze zwijanym przewodem przyłączeniowym wyposażonym we wtyk RJ45.

Adaptery do gniazd RJ45

Adaptery do gniazd informatycznych.

Sterowanie oświetleniem

Łączniki i przyciski dostarczane są z klawiszami w kolorze białym lub aluminiowym. Występuje wersja bez podświetlenia i przystosowana do zamontowania lampki LED w celu realizacji funkcji podświetlenia, wskaźnika napięcia lub włączenia. W ofercie znajdują się także wersje łączników i przycisków w wykonaniu antybakteryjnym. Oferta zawiera łączniki standardowe 10A oraz przystosowane do prądów 16A i 20A. Wszystkie łączniki serii Mosaic mogą pracować w układach z lampami fluorescencyjnymi.

Switche

Punkty dostępu Wi-Fi pozwalają na zbudowanie sieci bezprzewodowej z parametryzacją dostępu do sieci w zależności od uprawnień użytkownika. Zasilanie punktów Wi-Fi można zrealizować poprzez PoE. Switche umożliwiają podłączenie kilku sprzętów jednocześnie np. drukarek, komputerów, serwerów. Do ich zasilania można wykorzystać napięcie sieciowe 230V lub PoE.

System przyzywowy cyfrowy SCS

System przyzywowy cyfrowy SCS program Mosaic

Gniazda audio i wideo

W ofercie Mosaic znajdują się rozwiązania przeznaczone do podłączenia kolumny głośników, projektora, mikrofonów, kamer, odtwarzaczy DVD czy komputera. W serii dostępne są również gniazda HDMI służące do podłączenia telewizorów 3D oraz profesjonalne rozwiązania do sal konferencyjnych: wzmacniacze sygnału, a także gniazda do przesyłania sygnału wideo i audio do projektora oraz głośników.

Gniazda telefoniczne

Gniazda telefoniczne zapewniają szybką transmisję sygnału telefonicznego lub sieci Ethernet. 

Automatyka radiowa ZigBee

Podstawowa oferta w zakresie bezprzewodowego sterowania oświetleniem i roletami zawiera elementy sterowania indywidualnego, czyli łączniki oraz sterowniki natynkowe. Może również współpracować z systemem My Home SCS.

Oświetlenie sygnalizacyjne

Lampy sygnalizacyjne Programu Mosaic dostępne są 4 wersjach kolorystycznych: białej, niebieskiej, czerwonej lub zielonej. Sygnalizatory LED można różnicować dzięki miejscom na wydrukowane etykiety.

Ramki

Ramki Mosaic umożliwiają montaż mechanizmów od 1 aż do 20 modułów o wymiarach 22,5 mm. Dostępne są ramki plastikowe w kolorze białym oraz metalowe w kolorze aluminium. Uzupełnieniem oferty są ramki w wykonaniu antybakteryjnym oraz o stopniu ochrony IP44. Ramki IP44 wyposażone są w klapkę z membraną, co umożliwia zastosowanie ich z mechanizmami łączników i gniazd pojedynczych.

Adaptery Mosaic

Osprzęt Mosaic może być montowany w ramkach innych serii. Dzięki temu rozwiązaniu możliwe jest dopasowanie wybranych funkcji Programu Mosaic do standardu wykończenia całego pomieszczenia.

Gniazda telewizyjne

Gniazda telewizyjne do stosowania w instalacjach naziemnych i satelitarnych dostępne są w wersjach TV, TV-RD, TV-RD-SAT. Możliwe jest podłączenie dekodera HD z nagrywarką, dzięki zastosowaniu dwóch gniazd jednomodułowych typu „F”.

Sterowanie wentylacją, wyłączniki awaryjne i na klucz, przekaźnik

Prawidłowo działająca wentylacja jest niezbędna w pomieszczeniach, dopływające z zewnątrz powietrze zapewnia wymianę zanieczyszczonego na świeże, niezbędne do oddychania. Sterowanie wentylacją pozwala łatwo zmienić natężenie przepływu powietrza.
Wśród łączników dostępne są łączniki awaryjne i na klucz, które zapewniają dodatkowe bezpieczeństwo przy sterowaniu w awaryjnych sytuacjach, a także uniemożliwiają działanie przez osoby niepożądane.

Sterowanie roletami

Obok tradycyjnych łączników i przycisków do bezpośredniego lub pośredniego sterowania silnikiem rolet, w ofercie Mosaic dostępne są także mechanizmy wykorzystujące technologię radiową ZigBee. Zaletą tego rozwiązania jest możliwość bezprzewodowego sterowania grupą rolet.

Sygnalizacja dźwiękowa

Dzwonki i brzęczyki Programu Mosaic idealnie pasować do wielu typów budynków. Sygnalizacja dźwiękowa sygnału przywołania.

Ładowarki indukcyjne

Umieszczenie smartfona w bezprzewodowym uchwycie lub położenie go w miejscu instalacji ładowarki płaskiej spowoduje automatyczne rozpoczęcie ładowania. Dzięki wbudowanemu portowi USB typu A, można jednocześnie ładować tablet lub inne urządzenia przenośne. Ładowanie indukcyjne to nowy standard uzupełniania energii, wyróżniający się estetyką, szybkością i szeroką dostępnością. Część proponowanych ładowarek indukcynych zapewnia odporność na akty wandalizmu, wstrząsy oraz niekorzystne warunki atmosferyczne. Ładowanie indukcyjne realizowane jest w standardzie QI, wspieranym przez wszystkich czołowych producentów smartfonów.

Ładowarki indukcyjne - najważniejsze informacje Landing

Sterowanie ogrzewaniem

Termostaty pokojowe Mosaic umożliwiają sterowanie klimatyzatorami sufitowymi, ogrzewaniem podłogowym, olejowym i gazowym. Oprócz standardowych termostatów z pokrętłem, dostępny jest również termostat programowalny z wyświetlaczem LCD, który może pracować w oparciu o programy dzienne, tygodniowe, z wizualizacją programu na ekranie.

Ładowarki USB

Do instalacji w biurowcach, szpitalach, w poblizu projektorów, kanałach DPL, puszkach podłogowych, blokach komunalnych i innych. Mogą zasilać urządzeń typu:telefon, smartfon, odtwarzacz mp3 lub mp4. Dostępne w wersji modułów z wtykiem USB lub jako stacje dokujące.

Ochrona przetężeniowa i przeciwporażeniowa

Wyłączniki nadprądowe i różnicowonadprądowe Mosaic zabezpieczają lokalnie obwody przed przeciążeniami i zwarciami, a także przed skutkami
porażenia prądem elektrycznym przez kontrolę prądu upływowego.
Wyłącznik nadprądowy Mosaic można również zastosować jako lokalny ogranicznik poboru prądu (do wysokości jego danych znamionowych).

newsletter

NEWSLETTER

Chcesz otrzymywać informacje o naszych nowościach i aktualnościach? Zarejestruj się!
Zapisz się