-
Napięcie znamionowe
-
Konfiguracja elementów
-
Konfiguracja elementów
-
Liczba jednostek
-
Liczba jednostek
-
Liczba faz
-
Liczba styków przełącznych
-
Przezroczysty
-
Nadruk/symbol
-
Prąd znamionowy
-
Kierunek montażu
-
Kierunek montażu
-
Kierunek montażu
-
Liczba styków zwiernych
-
Materiał
-
Nadaje się do osprzętu elektroinstalacyjnego
-
Model zamykany
-
Prąd znamionowy
-
Styk ochronny
-
Model zamykany
-
Prąd znamionowy
-
Liczba styków rozwiernych
-
Gatunek materiału
-
Model/kształt/forma
-
Przycisk
-
Sposób działania
-
Model/kształt/forma
-
Sposób działania
-
Wymiary
-
Zabezpieczenie powierzchni
-
Model
-
Model
-
Sposób montażu
-
Sposób montażu
-
Liczba portów USB-A
-
Sposób montażu
-
Z płytą montażową
-
Liczba portów USB-C
-
Wersja zbliżeniowa/bezdotykowa
-
Liczba dźwigni
-
Liczba dźwigni
-
Podświetlenie
-
Z podświetleniem
-
Szerokość osprzętu
-
Szerokość osprzętu
-
Z polem tekstowym
-
Wysokość osprzętu
-
Sposób mocowania
-
Wysokość osprzętu
-
Sposób mocowania
-
Liczba gniazd z przełącznikiem
-
Wysokość osprzętu
-
Wysokość osprzętu
-
Nadruk
-
Głębokość osprzętu
-
Głębokość osprzętu
-
Głębokość osprzętu
-
Głębokość osprzętu
-
Głębokość osprzętu
-
Z repeaterem WLAN
-
Liczba biegunów
-
Z ramką osłaniającą
-
Z lampką sygnalizacyjną
-
Z lampką sygnalizacyjną
-
Wykończenie powierzchni
-
Stopień ochrony (IP)
-
Wykończenie powierzchni
-
Styki sygnału zwrotnego
-
Z zabezpieczeniem przed dziećmi
-
Z kołnierzem wprowadzającym
-
Miejsce na oznaczenie
-
Numer RAL (zbliżony)
-
Z wejściem kablowym
-
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
-
Dławik kablowy z gwintem
-
Funkcja podświetlenia
-
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
-
Z pokrywą uchylną
-
Kolor metaliczny
-
Z ochroną przeciwprzepięciową
-
Odporność na uderzenia
-
Ochrona przed prądem przetężeniowym
-
Z bezpiecznikiem miniaturowym
-
Układ połączeń
-
Układ połączeń
-
Z mechanizmem wyrzutu wtyczki
-
Liczba aktywnych styków (okrągłych)
-
Liczba aktywnych styków (płaskich)
-
Izolowane
-
Izolowane
-
Z oświetleniem funkcyjnym
-
Prąd łączeniowy do świetlówek
-
Z oświetleniem ewakuacyjnym
-
Przełącznik ogrzewania
-
Kompatybilny z Apple HomeKit
-
Przełącznik pralkowy
-
Kompatybilny z Asystentem Google
-
Zasilanie specjalne
-
Kompatybilny z Amazon Alexa
-
Z obsługą IFTTT
-
Min. głębokość puszki montażowej
-
Min. głębokość puszki montażowej
-
Z funkcją pętli (loop through)
-
Z przełącznikiem wł./wył.
-
Kolor elementu przełączającego
-
Obrócona wkładka centralna
-
Z wbudowanym głośnikiem bluetooth
-
Do pracy w ciężkich warunkach zgodnie z VDE
-
Szerokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Głębokość
-
Głębokość wbudowania
-
Głębokość wbudowania
-
Odporność udarowa
-
Stopień ochrony (IP)
-
Zakres temperatury pracy
-
Zakres temperatury pracy
-
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania
-
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania
-
Rodzaj napięcia
-
Zasilanie
-
Zakres częstotliwości
-
Rodzaj podświetlenia
-
Kolor
-
Bezhalogenowe
-
Model antybakteryjny
-
Typ połączenia
-
Typ połączenia
-
Rodzaj kabla do podłączenia
-
Rodzaj kabla do podłączenia
-
Przekrój żyły
-
Przekrój żyły
-
Miejsce na etykietę/oznaczenie
-
Uchwyt na kabel
-
Pokrywa
-
Podłączony obiekt
PKWiU 27.33.13.0
PLEXO IP66 ADAPTER MOSAIC Z KLAPKĄ SZEROKOŚĆ 2M - MECHANIZM BEZ PUSZKI
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.11.0
PLEXO IP66 ŁĄCZNIK SCHODOWY 10 AX - 250 V~ - MECHANIZM BEZ PUSZKI
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.11.0
PLEXO IP66 ŁĄCZNIK KRZYŻOWY 10 AX - 250 V~ - MECHANIZM BEZ PUSZKI
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.11.0
PLEXO IP66 PRZYCISK PRZEŁĄCZNY NO/NC 6 A - 250 V~ - MECHANIZM BEZ PUSZKI
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
PLEXO IP66 GNIAZDO 2P+Z Z KLAPKĄ BLOKUJĄCĄ WTYCZKĘ 16 A - 250V~ - MECHANIZM BEZ PUSZKI
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
PLEXO IP66 GNIAZDO 2P+Z Z KLAPKĄ 16 A - 250 V~ - MECHANIZM BEZ PUSZKI
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
PLEXO IP66 PUSZKA NATYNKOWA POJEDYNCZA
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
PLEXO IP66 PUSZKA NATYNKOWA PODWÓJNA PIONOWA
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
PLEXO IP66 PUSZKA NATYNKOWA PODWÓJNA POZIOMA
Cena bez VAT