Skip to main content
Logo print

NILOE - ŁĄCZNIK AUTOMATYCZNY DETEKTORA RUCHU 3 PRZEWODOWY KREMOWY

STERO Legrand

NILOE - ŁĄCZNIK AUTOMATYCZNY DETEKTORA RUCHU 3 PRZEWODOWY KREMOWY

REF. 764682 PKWiU 27.33.11.0 EAN. 3414970683939
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
234,10 zł / sztuka
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Model Czujnik ruchu
Z interfejsem DALI Nie
Regulacja stałego poziomu oświetlenia Nie
Sterowanie HVAC Nie
Wymuszone wyłączenie Nie
Strefa dla zwierząt Nie
Zabezpieczenie przed skradaniem Nie
Monitorowanie zaplecza Nie
Możliwość łączenia w sieć Nie
Optymalna wysokość montażowa 1.2 m
Nadzór klatek schodowych Tak
Przełącznik mostkujący Nie
Maksymalny zasięg boczny 6 m
Maksymalny zasięg na wprost 8 m
Średnica pola detekcji na powierzchni 6 m
Do transmisji bezprzewodowej Nie
Sterowanie zdalne Nie
Ze zdalnym sterowaniem Nie
Regulowana wartość nastawy czułości Nie
Regulowana wartość progowa natężenia światła Tak
Z elementem sygnalizacyjnym Nie
Funkcja uczenia wartości progowej natężenia światła Nie
Funkcja ściemniania Nie
Sposób montażu Montaż podtynkowy
Typ połączenia Zacisk śrubowy
Materiał Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału Tworzywo termoplastyczne
Bezhalogenowe Tak
Zabezpieczenie powierzchni Stan surowy
Wykończenie powierzchni Błyszczący
Model antybakteryjny Nie
Kolor Beżowy
Numer RAL (zbliżony) 1013
Przezroczysty Nie
Stopień ochrony (IP) IP40
Odporność udarowa IK02
Rodzaj napięcia AC
Zakres częstotliwości 47-63 Hz
Napięcie znamionowe 230-230 V
Minimalny czas załączenia 10 s
Maksymalny czas załączenia 10 min
Kąt detekcji w poziomie 180-180 °
Czułość progowa jasności 5-1275 lx
Maksymalna moc łączeniowa 400 W
Zakres temperatury 0-40 °C
Maksymalny prąd załączania 1.8 A
Prąd sterowania 0.2 mA
Wejście modułów dodatkowych Nie
Z funkcją alarmu Nie
Z czujnikiem akustycznym Nie
Szerokość 74.7 mm
Wysokość 74.7 mm
Głębokość 32 mm
Głębokość wbudowania 32 mm
Z kablem podłączeniowym Nie
Długość kabla przyłączeniowego 0 mm
Kompatybilny z Apple HomeKit Nie
Kompatybilny z Asystentem Google Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa Nie
Z obsługą IFTTT Nie
Zakres temperatury pracy 0-40 °C
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania -20-70 °C
Przekrój zacisków 2.5-2.5 mm²
Automatyczny przełącznik Tak

Dokumentacja

2 dokumenty
Instrukcja użytkowania
LE09176AA_1.pdf pdf (1.29 Mo)
Dane techniczne
F02161EN-00.pdf pdf (0.67 Mo)