Skip to main content
Logo print

NILOE/NILOE SELECTION -GNIAZDO 2P+Z PŁASKIE AUTOMATYCZNE ZACISKI SPRĘŻYNOWE BIAŁE Z PRZESŁONĄ

NILO2 Legrand

NILOE/NILOE SELECTION -GNIAZDO 2P+Z PŁASKIE AUTOMATYCZNE ZACISKI SPRĘŻYNOWE BIAŁE Z PRZESŁONĄ

REF. 664737 PKWiU 27.33.13.0 EAN. 3245066647371
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
53,30 zł / sztuka
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Model Ze stykiem ochronnym (bolec)
Styk ochronny Okrągły
Liczba aktywnych styków (okrągłych) 1
Liczba aktywnych styków (płaskich) 0
Z lampką sygnalizacyjną Nie
Liczba portów USB-A 0
Liczba portów USB-C 0
Liczba jednostek 1
Liczba gniazd z przełącznikiem 0
Liczba faz 1
Nadruk/symbol Brak
Typ połączenia Wtyk samozaciskowy
Z pokrywą uchylną Nie
Z zabezpieczeniem przed dziećmi Tak
Miejsce na etykietę/oznaczenie Nie
Kolor Biały
Numer RAL (zbliżony) 9003
Kolor metaliczny Nie
Przezroczysty Nie
Model zamykany Nie
Z mechanizmem wyrzutu wtyczki Nie
Izolowane Nie
Z oświetleniem funkcyjnym Nie
Z oświetleniem ewakuacyjnym Nie
Z ochroną przeciwprzepięciową Nie
Ochrona przed prądem przetężeniowym Nie
Z bezpiecznikiem miniaturowym Nie
Zasilanie specjalne Bez specjalnego zasilania
Sposób montażu Montaż podtynkowy
Sposób mocowania Montaż śrubowy
Materiał Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału Tworzywo termoplastyczne
Bezhalogenowe Tak
Zabezpieczenie powierzchni Stan surowy
Wykończenie powierzchni Błyszczący
Model antybakteryjny Nie
Z funkcją pętli (loop through) Tak
Z przełącznikiem wł./wył. Nie
Kolor elementu przełączającego Biały
Obrócona wkładka centralna Nie
Prąd znamionowy 16 A
Napięcie znamionowe 250 V
Zakres częstotliwości 50-60 Hz
Stopień ochrony (IP) IP31
Odporność udarowa IK04
Szerokość osprzętu 76 mm
Wysokość osprzętu 76 mm
Głębokość osprzętu 39 mm
Kompatybilny z Apple HomeKit Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa Nie
Kompatybilny z Asystentem Google Nie
Z obsługą IFTTT Nie
Z repeaterem WLAN Nie
Z wbudowanym głośnikiem bluetooth Nie
Do pracy w ciężkich warunkach zgodnie z VDE Nie
Głębokość wbudowania 29 mm
Zakres temperatury pracy -5-35 °C
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania -5-35 °C
Rodzaj napięcia AC
Zasilanie Nie
Rodzaj kabla do podłączenia Sztywny
Przekrój żyły 2.5-2.5 mm²
Uchwyt na kabel Inne
Pokrywa Plakietka centralna
Podłączony obiekt Nie

Dokumentacja

2 dokumenty
Dane techniczne
F01207EN-02.pdf pdf (1.45 Mo)
Dane techniczne
F01251EN-04.pdf pdf (1.58 Mo)
3 dokumenty
Certyfikat
CEBEC-18687 (2.47 Mo)
Certyfikat
B.B.J-B/12/019/21 (2.83 Mo)
Certyfikat
OC / CB-686066B (0.45 Mo)