Skip to main content
Logo print

NILOE STEP - ŁĄCZNIK STEROWANIA ROLETAMI 3-POZYCYJNY - GÓRA, STOP, DÓŁ, 6 AX - KOLOR BIAŁY

NSTEP Legrand

NILOE STEP - ŁĄCZNIK STEROWANIA ROLETAMI 3-POZYCYJNY - GÓRA, STOP, DÓŁ, 6 AX - KOLOR BIAŁY

REF. 863144 PKWiU 27.33.11.0 EAN. 3414971835054
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
49,05 zł / sztuka
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Konfiguracja elementów Inne
Model Inne
Liczba biegunów 1
Sposób działania Przycisk wahadłowy
Napęd mechaniczny Nie
Napęd elektryczny Nie
Sposób montażu Montaż podtynkowy
Materiał Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału Tworzywo termoplastyczne
Bezhalogenowe Tak
Zabezpieczenie powierzchni Stan surowy
Wykończenie powierzchni Matowy
Sposób mocowania Montaż pazurkowy /-śrubowy
Typ połączenia Zacisk śrubowy
Kolor Biały
Numer RAL (zbliżony) 9003
Przezroczysty Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie Nie
Stopień ochrony (IP) IP20
Prąd znamionowy 6 A
Napięcie znamionowe 250 V
Liczba przycisków 1
Liczba modułów (dla systemów modułowych) 1
Szerokość osprzętu 75.8 mm
Wysokość osprzętu 75.8 mm
Głębokość osprzętu 44 mm
Głębokość wbudowania 31 mm
Min. głębokość puszki montażowej 58 mm
Kompatybilny z Apple HomeKit Nie
Kompatybilny z Asystentem Google Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa Nie
Z obsługą IFTTT Nie
Odporność udarowa IK04
Zakres temperatury pracy -5-40 °C
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania -10-70 °C
Rodzaj napięcia AC
Zakres częstotliwości 50-60 Hz
Oznakowanie zacisków przyłączeniowych Nie
Model antybakteryjny Nie
Liczba zacisków 3
Przekrój zacisków 1.5-1.5 mm²
Rodzaj kabla do podłączenia Nie dotyczy
Średnica otworu montażowego 58-58 mm

Dokumentacja

1 dokument
Dane techniczne
F03008EN-00.pdf pdf (0.19 Mo)
1 dokument
Certyfikat
OC / CB-HU-003437 (0.65 Mo)