-
Konfiguracja elementów
-
Rodzaj złącza wtykowego
-
Materiał
-
Rodzaj gniazdka
-
Rodzaj gniazdka
-
Kanał instalacyjny
-
Rodzaj gniazdka
-
Gatunek materiału
-
Puszka podłogowa / montaż podpodłogowy
-
Z ochroną przeciwpyłową
-
Kategoria
-
Kierunek wylotu
-
Zabezpieczenie powierzchni
-
Model
-
DAB+
-
Tłumienie wejściowe dla 860 MHz
-
Tłumienie wejściowe dla 860 MHz
-
DAB+
-
Montaż natynkowy
-
Tłumienie wejściowe dla 860 MHz
-
Sposób montażu
-
Do zasilania zdalnego
-
Tłumienie wejściowe dla 2150 MHz
-
Tłumienie wejściowe dla 2150 MHz
-
Tłumienie wejściowe dla 2150 MHz
-
Liczba gniazd
-
Liczba gniazd
-
Liczba gniazd
-
Liczba gniazd
-
Do rozdzielni teleinformatycznej
-
Tłumienie przelotowe dla 860 MHz
-
Szerokość osprzętu
-
Tłumienie przelotowe dla 2150 MHz
-
Z polem tekstowym
-
Sposób mocowania
-
Wysokość osprzętu
-
Sposób mocowania
-
Głębokość osprzętu
-
Głębokość osprzętu
-
Głębokość osprzętu
-
Głębokość osprzętu
-
Głębokość osprzętu
-
Pasmo częstotliwości radiowej
-
Pasmo częstotliwości SAT
-
Odizolowane połączenia uziemiające
-
Montaż podtynkowy
-
Wykończenie powierzchni
-
Oddzielny uchwyt kablowy odciążający
-
Numer RAL (zbliżony)
-
Numer RAL (zbliżony)
-
Numer RAL (zbliżony)
-
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
-
Kodowanie kolorem
-
Min. głębokość puszki montażowej
-
Min. głębokość puszki montażowej
-
Min. głębokość puszki montażowej
-
Min. głębokość puszki montażowej
-
Głębokość wbudowania
-
Odporność udarowa
-
Stopień ochrony (IP)
-
Zakres temperatury pracy
-
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania
-
Oznakowanie zacisków przyłączeniowych
-
Oznakowanie zacisków przyłączeniowych
-
Kolor
-
Kolor
-
Kolor
-
Kolor
-
Bezhalogenowe
-
Model antybakteryjny
-
Typ połączenia
-
Średnica otworu montażowego
-
Rozstaw punktów mocowania - w poziomie
-
Uchwyt na kabel
-
Pokrywa
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
PKWiU 27.33.13.0
NILOE STEP - GNIAZDO TV-R-SAT KOŃCOWE DO INSTALACJI TYPU GWIAZDA 1,5 DB- KOLOR ALUMINIUM
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
NILOE STEP - GNIAZDO TV-R-SAT-SAT KOŃCOWE DO INSTALACJI TYPU GWIAZDA, 2 PRZEWODY 1,5 DB- KOLOR ALUMINIUM
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
NILOE STEP - GNIAZDO PODWÓJNE 2XTV TYPU "F" KOŃCOWE DO INSTALACJI TYPU GWIAZDA, 1,5 DB - KOLOR BIAŁY
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
NILOE STEP - GNIAZDO PODWÓJNE 2XTV TYPU "F" KOŃCOWE DO INSTALACJI TYPU GWIAZDA, 1,5 DB- KOLOR ALUMINIUM
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
NILOE STEP - GNIAZDO PODWÓJNE 2XTV TYPU "F" KOŃCOWE DO INSTALACJI TYPU GWIAZDA, 1,5 DB- KOLOR CZARNY
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
NILOE STEP - GNIAZDO PODWÓJNE 2XTV TYPU "F" KOŃCOWE DO INSTALACJI TYPU GWIAZDA, 1,5 DB- KOLOR STALOWY
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
NILOE STEP - GNIAZDO TV TYPU "F" KOŃCOWE DO INSTALACJI TYPU GWIAZDA, 1,5 DB - KOLOR BIAŁY
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
NILOE STEP - GNIAZDO TV TYPU "F" KOŃCOWE DO INSTALACJI TYPU GWIAZDA, 1,5 DB- KOLOR ALUMINIUM
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
NILOE STEP - GNIAZDO TV TYPU "F" KOŃCOWE DO INSTALACJI TYPU GWIAZDA, 1,5 DB- KOLOR CZARNY
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
NILOE STEP - GNIAZDO TV TYPU "F" KOŃCOWE DO INSTALACJI TYPU GWIAZDA, 1,5 DB- KOLOR STALOWY
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
NILOE STEP - GNIAZDO TV, KOŃCOWE DO INSTALACJI TYPU GWIAZCDA, 1,5 DB - KOLOR BIAŁY
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
NILOE STEP - GNIAZDO TV, KOŃCOWE DO INSTALACJI TYPU GWIAZCDA, 1,5 DB- KOLOR ALUMINIUM
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
NILOE STEP - GNIAZDO TV, KOŃCOWE DO INSTALACJI TYPU GWIAZCDA, 1,5 DB- KOLOR CZARNY
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
NILOE STEP - GNIAZDO TV, KOŃCOWE DO INSTALACJI TYPU GWIAZCDA, 1,5 DB- KOLOR STALOWY
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
NILOE STEP - GNIAZDO TV-R-SAT KOŃCOWE DO INSTALACJI TYPU GWIAZDA 1,5 DB - KOLOR BIAŁY
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
NILOE STEP - GNIAZDO TV-R-SAT KOŃCOWE DO INSTALACJI TYPU GWIAZDA 1,5 DB- KOLOR CZARNY
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
NILOE STEP - GNIAZDO TV-R-SAT KOŃCOWE DO INSTALACJI TYPU GWIAZDA 1,5 DB- KOLOR STALOWY
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
NILOE STEP - GNIAZDO TV-R-SAT-SAT KOŃCOWE DO INSTALACJI TYPU GWIAZDA, 2 PRZEWODY 1,5 DB - KOLOR BIAŁY
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
NILOE STEP - GNIAZDO TV-R-SAT-SAT KOŃCOWE DO INSTALACJI TYPU GWIAZDA, 2 PRZEWODY 1,5 DB- KOLOR CZARNY
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
NILOE STEP - GNIAZDO TV-R-SAT-SAT KOŃCOWE DO INSTALACJI TYPU GWIAZDA, 2 PRZEWODY 1,5 DB- KOLOR STALOWY
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
NILOE STEP - GNIAZDO TV-SAT KOŃCOWE DO INSTALACJI TYPU GWIAZDA, 2 PRZEWODY, 1,5 DB - KOLOR BIAŁY
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
NILOE STEP - GNIAZDO TV-SAT KOŃCOWE DO INSTALACJI TYPU GWIAZDA, 2 PRZEWODY, 1,5 DB- KOLOR ALUMINIUM
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
NILOE STEP - GNIAZDO TV-SAT KOŃCOWE DO INSTALACJI TYPU GWIAZDA, 2 PRZEWODY, 1,5 DB- KOLOR CZARNY
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
NILOE STEP - GNIAZDO TV-SAT KOŃCOWE DO INSTALACJI TYPU GWIAZDA, 2 PRZEWODY, 1,5 DB- KOLOR STALOWY
Cena bez VAT