Gniazda USB i indukcyjne

Gniazda USB serii Niloe Step zapewniają możliwość ładowania jednego lub kilku urządzeń. Za pomocą pojedynczego gniazda można jednocześnie ładować smartfon, tablet, laptop lub czytnik e-booków. Nowością jest podwójne gniazdo ładowania USB typu C. W serii jest także dostępna bezprzewodowa ładowarka z dodatkowym gniazdem USB typu A.
Gniazda zasilające

Niloe Step to pełny asortyment gniazd, dzięki którym możliwa jest łączność z siecią i z całym światem. W ofercie znajdują się gniazda 2P+Z, gniazda podwójne do ramek wielokrotnych oraz gniazda IP44 dostępne w 4 podstawowych kolorach: białym, aluminium, stalowym i czarnym. Gniazda płaskie 2P+Z wyposażone są w gniazdo USB typu C, które zapewnia wyjątkową możliwość podłączenia dodatkowego urządzenia.
Ramki

Seria Niloe Step to ramki w klasycznym, kwadratowym kształcie dostępne w 10 kolorach w wersjach od pojedynczych do pięciokrotnych. Poza podstawowymi kolorami: białym, aluminium, stalowym i czarnym, dla których dostępne są także pojedyncze ramki IP44, w serii znajdują się odcienie pastelowe: perłowy, pudrowy róż i mięta, ramki metaliczne: szczotkowana stal, szczotkowane aluminium i antracyt.
Sterowanie oświetleniem

Seria Niloe Step zapewnia zwiększoną funkcjonalność i wygodę dzięki całemu spektrum funkcji sterowania oświetleniem. Szeroki asortyment sterowników oświetlenia gwarantuje dobór odpowiedniej ilości światła dokładnie tam, gdzie tego potrzeba. Kontrola wydajności systemu oświetlenia jest możliwa za pomocą wielofunkcyjnych ściemniaczy i łączników automatycznych. Technologia podświetlania LED łączników zapewnia optymalną niezawodność, długi cykl życia i efektywność energetyczną.