NILOE SELECTION - ŚCIEMNIACZ OBROTOWY 300 W - 2 PRZEWODOWY (DO OBCIĄŻEŃ RLC ORAZ DO LAMP LED) PERŁA
NSEL
Legrand
NILOE SELECTION - ŚCIEMNIACZ OBROTOWY 300 W - 2 PRZEWODOWY (DO OBCIĄŻEŃ RLC ORAZ DO LAMP LED) PERŁA
REF. 762488
PKWiU 27.33.11.0
EAN.
3414971968196
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
182,10 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Konfiguracja elementów | Element podstawowy z centralną plakietką osłonową |
---|---|
Sposób działania | Pokrętło/przycisk |
Sterowanie przez Bluetooth | Nie |
Ściemniacz szeregowy | Nie |
Rodzaj obciążenia | Uniwersalny |
Wejście modułów dodatkowych | Tak |
Pamięć poziomu jasności | Tak |
Do zastosowania z przyciskiem | Tak |
Do zastosowania z czujnikiem ruchu | Nie |
Do zastosowania z czujnikiem obecności | Nie |
Do zastosowania z wyłącznikiem czasowym | Nie |
Do zastosowania z przyciskiem radiowym | Nie |
Do zastosowania z przyciskiem na podczerwień | Nie |
Sposób montażu | Montaż podtynkowy |
Sposób mocowania | Montaż pazurkowy /-śrubowy |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Gatunek materiału | Tworzywo termoplastyczne |
Zabezpieczenie powierzchni | Lakierowanie |
Wykończenie powierzchni | Matowy |
Kolor | Inne |
Przezroczysty | Nie |
Stopień ochrony (IP) | IP40 |
---|---|
Odporność udarowa | IK02 |
Napięcie znamionowe | 100-240 V |
Zakres częstotliwości | 50-60 Hz |
Napięcie sterowania | 90-254 V |
Znamionowe obciążenie rezystancyjne | 5-300 W |
Typ połączenia | Zacisk śrubowy |
Szerokość osprzętu | 75.8 mm |
Wysokość osprzętu | 75.8 mm |
Głębokość osprzętu | 54.1 mm |
Kompatybilny z Apple HomeKit | Nie |
Kompatybilny z Asystentem Google | Nie |
Kompatybilny z Amazon Alexa | Nie |
Z obsługą IFTTT | Nie |
Głębokość wbudowania | 32 mm |
Zakres temperatury pracy | 0-35 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -10-70 °C |
Rodzaj napięcia | AC |
Test warunków skrajnych (1000V) | Nie |
Model antybakteryjny | Nie |
Dokumentacja
2 dokumenty
Dane techniczne
Instrukcja użytkowania
WYBIERZ