Ochrona przeciwprzepięciowa

Zabezpiecza instalowane w pobliżu komputerów lub urządzeń elektronicznych w instalacji chronionej już przez ogranicznik przepięć w rozdzielnicy głównej. Może ograniczać przepięcie w obwodach gniazd pojedynczych lub zespolonych – maksymalnie 5 gniazd pojedynczych lub 10 gniazd podwójnych. Zapewnia ciągłość zasilania w przypadku wystąpienia przepięcia (atmosferycznego lub sieciowego).
Gniazda audio / wideo

Obok tradycyjnych gniazd głośnikowych, dostępna jest szeroka gama gniazd do podłączenia multimediów, mikrofonów, kamer, projektorów, jak również gniazda HDMI obsługujące technologię 3D, a obecne w ofercie wzmacniacze HD15 pozwalają przesłać sygnał na większe odległości i zbudować system dedykowany do sal konferencyjnych.
Dystrybucja dźwięku

W skład systemu dystrybucji dźwięku wchodzą tuner radiowy, tuner RDS z wyświetlaczem i pamięcią 18 stacji, głośniki oraz akcesoria pozwalające na podłączenie źródeł dźwięku z przenośnych urządzeń multimedialnych. System można rozbudować do dystrybucji dźwięku dla kilku pomieszczeń wraz z funkcją interkomu.
Gniazda telefoniczne i RJ 45

Zaletą gniazd RJ45 UTP, FTP, STP jest szybki montaż bez użycia narzędzi dzięki nowym złączom LCS². Wygodnym, nowoczesnym rozwiązaniem jest mechanizm ze zwijanym przewodem przyłączeniowym wyposażonym we wtyk RJ45. Korzystanie z multimedialnych sieci domowych ułatwiają specjalne gniazda z oznaczeniami dostępnych w nich zasobów. W ofercie dostępne są również gniazda telefoniczne RJ 11 i RJ 12.
Sterowanie oświetleniem

Celiane to nowy, przyjazny dla użytkownika sposób sterowania oświetleniem. Zastosowano w nim niekonwencjonalne rozwiązania pozwalające włączać i wyłączać światło poprzez:
- przełączenie klawisza,
- bezgłośne przełączenie klawisza,
- przestawienie dźwigni,
- przyciśnięcie przycisku,
- dotyk szklanej plakietki,
- zbliżenie ręki do łącznika.
Sterowanie wentylacją i centralne odkurzanie

Oferta Celiane to również estetyczne wykończenie instalacji wentylacji oraz centralnego odkurzania. Gniazda centralnego odkurzania przeznaczone są do instalacji załączanych elektrycznie lub przez wytworzenie próżni. Współpracują z systemami Aldes, Generale d’Aspiration, Aspiramatic lub podobnymi. Natomiast łączniki i regulatory wentylacji pozwalają wygodnie sterować przepływem powietrza.
Gniazda wtyczkowe

W ofercie Celiane wszystkie mechanizmy gniazd zasilających posiadają przesłony styków i automatyczne zaciski sprężynowe. W ofercie znajdują się gniazda podwójne do instalacji w puszce pojedynczej. Uzupełnienie oferty stanowią gniazda zasilające w standardach: niemieckim (schuko), angielskim, USA, włoskim.