-
Płaszczyzna montażowa
-
Rodzaj szyny profilowanej
-
Materiał
-
Rodzaj wentylacji
-
Model
-
Stopień ochrony (NEMA)
-
Rozstaw
-
Z pokrywą dachową
-
Z uziemieniem
-
Z drzwiami przednimi
-
Materiał drzwi przednich
-
Zamek drzwi przednich
-
Wykończenie powierzchni
-
Ze ścianami bocznymi
-
Liczba drzwi
-
Z drzwiami przeszklonymi
-
Z cokołem
-
Z pionowym systemem prowadzenia kabli
-
Maks. obciążenie/ładowność
-
Liczba jednostek U
-
Liczba jednostek U
-
Liczba jednostek U
-
Liczba jednostek U
-
Z drzwiami tylnymi
-
Rozkładane
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Odporność udarowa
-
Stopień ochrony (IP)
-
Zakres temperatury pracy
-
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania
-
Kolor
-
Numer RAL
PKWiU 27.12.40.0
SZAFA STOJĄCA 24U SZER. 600 X GŁ. 600
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
SZAFA STOJĄCA 24U SZER. 800 X GŁ. 800
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
SZAFA STOJĄCA 33U SZER. 600 X GŁ. 600
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
SZAFA STOJĄCA 33U SZER. 800 X GŁ. 800
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
SZAFA STOJĄCA 42U SZER. 600 X GŁ. 600
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
SZAFA STOJĄCA 42U SZER. 600 X GŁ. 800
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
SZAFA STOJĄCA 42U SZER. 600 X GŁ. 1000
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
SZAFA STOJĄCA 42U SZER. 800 X GŁ. 600
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
SZAFA STOJĄCA 42U SZER. 800 X GŁ. 800
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
SZAFA STOJĄCA 42U SZER. 800 X GŁ. 1000
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
SZAFA STOJĄCA 47U SZER. 800 X GŁ. 800
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
SZAFA STOJĄCA 47U SZER. 800 X GŁ. 1000
Cena bez VAT