-
Rodzaj złącza wtykowego
-
Kategoria
-
Kategoria
-
Kategoria
-
Kategoria
-
Wymaga specjalnych narzędzi
-
Model
-
Do okrągłych kabli
-
Sposób montażu
-
Do płaskich kabli
-
Do przewodów sztywnych (drut)
-
Do skrętki
-
Zakres AWG
-
Zakres AWG
-
Ekranowany
-
Ekranowany
-
Szerokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość wbudowania
-
Odporność udarowa
-
Stopień ochrony (IP)
-
Stopień ochrony (IP)
-
Zakres temperatury pracy
-
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania
-
Oznakowanie zacisków przyłączeniowych
-
Kolor
-
Kolor
-
Numer RAL
-
Model antybakteryjny
-
Typ połączenia
-
Miejsce na etykietę/oznaczenie
-
Średnica otworu montażowego
-
Maksymalna średnica kabla wejściowego
-
Typ przepustu
PKWiU 27.33.13.0
LCS:6 X PORT KAT5E UTP
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
LCS:6 X PORT KAT5E FTP
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
LCS:6X PORT KAT6 UTP
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
LCS:6X PORT KAT6 FTP
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
LCS:6X PORT KAT6 STP
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
LCS:6X PORT KAT6A UTP
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
LCS:6X PORT KAT6A STP
Cena bez VAT
PKWiU 27.33.13.0
LCS:6X PORT KAT8 STP
Cena bez VAT