MODUŁOWY JEDNOFAZOWY ZASILACZ IMPULSOWY DC 24V - 92W
AS300
Legrand
MODUŁOWY JEDNOFAZOWY ZASILACZ IMPULSOWY DC 24V - 92W
REF. 146724
PKWiU 27.90.40.0
EAN.
3414970971609
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
640,98 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Rodzaj napięcia zasilającego | AC/DC |
---|---|
Napięcie wyjściowe 1 | 24-25.5 V |
Maksymalny prąd wyjściowy 1 | 3.8 A |
Zakres nastawy napięcia wyjściowego | Tak |
Wartość znamionowa napięcia wyjściowego 1 | 24 V |
Wartość znamionowa prądu wyjściowego 1 | 3.8 A |
Odporność na zwarcie | Tak |
Znamionowe napięcie zasilające dla AC 50 Hz | 100-240 V |
Stabilizowane napięcie wyjściowe | Tak |
Moc wyjściowa | 92 W |
Stabilizowany | Tak |
Rodzaj połączenia elektrycznego | Połączenie śrubowe |
Możliwość montażu na szynie | Tak |
Możliwość montażu na ścianie | Nie |
Wersja modułowa | Tak |
---|---|
Szerokość wyrażona liczbą modułów | 4 |
Możliwość montażu bezpośredniego | Nie |
Szerokość | 70 mm |
Wysokość | 90 mm |
Głębokość | 54.5 mm |
Do układów bezpieczeństwa | Tak |
Zakres temperatury pracy | -30-45 °C |
Zakres częstotliwości | 50-60 Hz |
Kierunek zasilania | Od dołu |
Oznakowanie zacisków przyłączeniowych | Tak |
Przekrój zacisków | 2.5-2.5 mm² |
Miejsce na etykietę/oznaczenie | Nie |
Dokumentacja
2 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Dane techniczne
1 dokument
Autocad 3D
1 dokument
Certyfikat
UL listed cULus-E223674
(0.04 Mo)
WYBIERZ