Skip to main content
Logo print

MODUŁOWY TRANSFORMATOR BEZPIECZEŃSTWA TR340 12/24 40VA

AS300 Legrand

MODUŁOWY TRANSFORMATOR BEZPIECZEŃSTWA TR340 12/24 40VA

REF. 413097 PKWiU 27.11.42.0 EAN. 3245064130974
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
657,31 zł / sztuka
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Napięcie pierwotne 230 V
Napięcie wtórne 1 12 V
Napięcie wtórne 2 24 V
Maksymalna moc wyjściowa 40 W
Maksymalna strata mocy 4 W
Rodzaj transformatora Transformator bezpieczeństwa
Montaż natynkowy Tak
Montaż podtynkowy Tak
Wersja modułowa Tak
Długość 89 mm
Szerokość 66 mm
Wysokość 95 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów 5
Ochrona przeciwzwarciowa Tak
Ochrona termiczna Tak
Z przełącznikiem wł./wył. Nie

Dokumentacja

1 dokument
Dane techniczne
F01391EN-02.pdf pdf (0.23 Mo)
1 dokument
Autocad 3D
413097.dwg dwg (0.07 Mo)
2 dokumenty
Certyfikat
NF-630193A (0.43 Mo)
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
LGRP-2015-168-V1-EN.pdf pdf (0.63 Mo)