WKŁADKA TOPIKOWA 10,3 X 38 25 A GG
WKLAD
Legrand
WKŁADKA TOPIKOWA 10,3 X 38 25 A GG
REF. 013325
PKWiU 27.12.21.0
EAN.
3245060133252
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
9,18 zł
/
sztuka
Product available in
10 sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Szerokość | 10 mm |
---|---|
Rozmiar | 10x38 mm |
Rodzaj napięcia | AC |
Głębokość | 38 mm |
Napięcie znamionowe | 250 V |
Charakterystyka | gG (ochrona okablowania/urządzeń) |
Prąd znamionowy | 25 A |
Rodzaj wskaźnika zadziałania | Inne |
---|---|
Zakres częstotliwości pracy | 50-60 Hz |
Zdolność łączeniowa | 120 kA |
Strata mocy przy prądzie znamionowym | 2.7 W |
Model | Bezpiecznik ceramiczny |
Zakres temperatury pracy | -25-40 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -40-70 °C |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
WYBIERZ