DETEKTOR ZWARĆ ŁUKOWYCH DX3 STOP ARC ZINTEGROWANY Z WYŁĄCZNIKIEM NADPRĄDOWYM 1P+N 6000A B10
AFDD
Legrand
DETEKTOR ZWARĆ ŁUKOWYCH DX3 STOP ARC ZINTEGROWANY Z WYŁĄCZNIKIEM NADPRĄDOWYM 1P+N 6000A B10
REF. 415920
PKWiU 27.12.23.0
EAN.
3414971179523
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
887,64 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Charakterystyka wyzwalania | B |
---|---|
Liczba biegunów | 2 |
Prąd znamionowy | 10 A |
Napięcie znamionowe | 230 V |
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa zgodnie z EN 60898 | 6 kA |
Rodzaj napięcia | AC |
Klasa ograniczenia energii | 3 |
Zakres częstotliwości | 50-60 Hz |
---|---|
Jednocześnie rozłączany biegun N | Tak |
Kategoria przepięcia | 3 |
Stopień zanieczyszczenia | 2 |
Szerokość wyrażona liczbą modułów | 2 |
Stopień ochrony (IP) | IP20 |
Dokumentacja
4 dokumenty
Poradnik techniczny
Instrukcja użytkowania
Dane techniczne
Whitepaper
1 dokument
Autocad 3D
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ