WYŁĄCZNIK SCHODOWY MODUŁOWY
PG300
Legrand
WYŁĄCZNIK SCHODOWY MODUŁOWY
REF. 412602
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245064126021
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
313,19 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Funkcja | Elektroniczny |
---|---|
Sposób montażu | Szyna DIN |
Szerokość wyrażona liczbą modułów | 1 |
Głębokość wbudowania | 70 mm |
Liczba styków zwiernych | 1 |
Napięcie sterowania 1 | 230-230 V |
Rodzaj napięcia sterowania 1 | AC |
Częstotliwość napięcia sterowania 1 | 50-60 Hz |
Znamionowy prąd załączania | 16 A |
Maksymalny prąd załączania (cos φ = 0,6) | 13 A |
Opóźnienie wyzwalania | 0.5-10 min |
Prąd wkładki jarzeniowej wyłącznika | 50 mA |
Układ połączeń | 3 i 4 przewodowa |
Ostrzeganie przed wyłączeniem | Brak |
---|---|
Funkcja załączania impulsem prądowym | Nie |
Cykl pracy | Powtarzalny |
Zakres napięcia zasilającego | 250-250 V |
Rodzaj napięcia zasilającego | AC |
Maksymalna zdolność łączeniowa dla żarówek | 2000 W |
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek | 1000 VA |
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (kompensacja DUO) | 1000 VA |
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją równoległą) | 120 VA |
Szerokość | 17.7 mm |
Wysokość | 94.8 mm |
Głębokość | 74.5 mm |
Dokumentacja
1 dokument
Instrukcja użytkowania
1 dokument
Autocad 3D
WYBIERZ