STYKI POMOCNICZE DLA STYCZNIKÓW MODUŁOWYCH SM 300
SM300
Legrand
STYKI POMOCNICZE DLA STYCZNIKÓW MODUŁOWYCH SM 300
REF. 412431
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245064124317
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
274,27 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Do montażu z | Stycznik/przekaźnik |
---|---|
Funkcja | Styk sygnalizacyjny |
Szerokość wyrażona liczbą modułów | 0.5 |
Liczba styków zwiernych | 1 |
Liczba styków rozwiernych | 1 |
Liczba styków przełącznych | 0 |
Liczba styków sygnalizacji błędu | 0 |
Znamionowy prąd załączania | 5 A |
Napięcie znamionowe | 250 V |
---|---|
Rodzaj napięcia | AC |
Z samotestem prądu różnicowego | Nie |
Do maks. liczby styków głównych (ogółem) | 4 |
Do maks. prądu styków głównych | 63 A |
Szerokość | 9 mm |
Wysokość | 83 mm |
Głębokość | 66 mm |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
1 dokument
Autocad 3D
WYBIERZ