Skip to main content
Logo print

STYCZNIK MODUŁOWY SM 363 63A 24V 4NO

SM300 Legrand

STYCZNIK MODUŁOWY SM 363 63A 24V 4NO

REF. 412512 PKWiU 27.12.24.0 EAN. 3245064125123
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
610,29 zł / sztuka
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Znamionowe napięcie pracy 400-400 V
Znamionowy prąd pracy 63 A
Znamionowe napięcie sterujące 20-26 V
Rodzaj napięcia zasilania AC
Rodzaj napięcia sterowania AC
Liczba styków zwiernych 4
Liczba styków rozwiernych 0
Maksymalna zdolność łączeniowa dla żarówek 8000 W
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek 4700 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (kompensacja DUO) 5000 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją równoległą) 1700 VA
Suwak do obsługi manualnej Tak
Szerokość wyrażona liczbą modułów 3
Głębokość wbudowania 44 mm
Możliwość dodatkowego wyposażenia Tak
Stopień ochrony (IP) IP2X
Szerokość 68 mm
Wysokość 94 mm
Głębokość 53.4 mm

Dokumentacja

1 dokument
Dane techniczne
F01333EN-01.pdf pdf (0.35 Mo)
2 dokumenty
Certyfikat
NF-NF012_3114 (0.55 Mo)
Certyfikat
OC / CB-FR_712933 (0.41 Mo)