Skip to main content
Logo print

MODUŁ STEROWANIA PRZEZ ZESTYK DLA PRZEKAŹNIKÓW BISTABILNYCH PB400

PB400 Legrand

MODUŁ STEROWANIA PRZEZ ZESTYK DLA PRZEKAŹNIKÓW BISTABILNYCH PB400

REF. 412437 PKWiU 27.12.40.0 EAN. 3245064124379
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
344,41 zł / sztuka
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Do montażu z Stycznik/przekaźnik
Funkcja Napęd zdalny
Szerokość wyrażona liczbą modułów 0.5
Napięcie znamionowe 230 V
Rodzaj napięcia AC
Z samotestem prądu różnicowego Nie
Do maks. liczby styków głównych (ogółem) 4
Do maks. prądu styków głównych 16 A

Dokumentacja

2 dokumenty
Dane techniczne
F01329EN-00.pdf pdf (0.46 Mo)
Instrukcja użytkowania
LE01996AE.pdf pdf (2 Mo)