MODUŁ STEROWANIA CENTRALNEGO DLA PRZEKAŹNIKÓW BISTABILNYCH PB410
PB400
Legrand
MODUŁ STEROWANIA CENTRALNEGO DLA PRZEKAŹNIKÓW BISTABILNYCH PB410
REF. 412433
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245064124331
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
541,78 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Do montażu z | Stycznik/przekaźnik |
---|---|
Funkcja | Napęd zdalny |
Szerokość wyrażona liczbą modułów | 0.5 |
Napięcie znamionowe | 48 V |
Rodzaj napięcia | AC |
---|---|
Z samotestem prądu różnicowego | Nie |
Do maks. liczby styków głównych (ogółem) | 4 |
Do maks. prądu styków głównych | 16 A |
Dokumentacja
2 dokumenty
Dane techniczne
Instrukcja użytkowania
1 dokument
Autocad 3D
WYBIERZ