PRZEKAŹNIK BISTABILNY PB 412 16A 24V~ 2NO
PB400
Legrand
PRZEKAŹNIK BISTABILNY PB 412 16A 24V~ 2NO
REF. 412410
PKWiU 27.12.24.0
EAN.
3245064124102
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
259,85 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Funkcja | Mechaniczny do sterowania centralnego |
---|---|
Sposób montażu | Szyna DIN |
Szerokość wyrażona liczbą modułów | 1 |
Głębokość wbudowania | 44 mm |
Liczba styków zwiernych | 2 |
Liczba styków rozwiernych | 0 |
Liczba styków przełącznych | 0 |
Napięcie sterowania 1 | 22-26 V |
---|---|
Rodzaj napięcia sterowania 1 | AC |
Częstotliwość napięcia sterowania 1 | 50-60 Hz |
Szerokość | 17.8 mm |
Wysokość | 95 mm |
Głębokość | 70.2 mm |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
1 dokument
Autocad 3D
1 dokument
Certyfikat
OC / CB-CB FR 645040C
(0.33 Mo)
WYBIERZ