EMS CX3 UNIWERSALNY MODUŁ STEROWANIA
EMSCX
Legrand
EMS CX3 UNIWERSALNY MODUŁ STEROWANIA
REF. 414932
PKWiU 26.51.84.0
EAN.
3414970805409
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
769,17 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
System magistralny KNX | Nie |
---|---|
System magistralny KNX z transmisją radiową | Nie |
System magistralny Funkbus (radiowy) | Nie |
System magistralny LON | Nie |
System magistralny Powernet | Nie |
Inne systemy magistralne | Inne |
Komunikacja bezprzewodowa dwukierunkowa | Nie |
Sposób montażu | Inne |
Szerokość wyrażona liczbą modułów | 1 |
Dla sterowania lokalnego/ręcznego | Tak |
Ze wskaźnikiem LED | Tak |
Liczba wejść cyfrowych | 0 |
---|---|
Maksymalna moc łączeniowa | 1500 W |
Maksymalna liczba wyjść przełącznych | 2 |
Prąd znamionowy | 6 A |
Znamionowe napięcie pracy | 12-250 V |
Możliwość podłączania różnych faz | Tak |
Ze złączem magistrali | Tak |
Moduł magistralowy odłączalny | Nie |
Możliwość rozbudowy modułowej | Nie |
Stopień ochrony (IP) | IP40 |
Dokumentacja
10 dokumenty
Dane techniczne
Dane techniczne
Poradnik techniczny
Dane techniczne
Poradnik techniczny
Instrukcja użytkowania
Poradnik techniczny
Poradnik techniczny
Dane techniczne
Poradnik techniczny
1 dokument
Autocad 3D
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
1 dokument
Oprogramowanie
WYBIERZ