Skip to main content
Logo print

SERWER SIECIOWY DO 10 URZĄDZEŃ POMIAROWYCH - MODUŁOWY

EMDX3 Legrand

SERWER SIECIOWY DO 10 URZĄDZEŃ POMIAROWYCH - MODUŁOWY

REF. 414947 PKWiU 26.51.84.0 EAN. 3414970805171
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
10 415,42 zł / sztuka
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Napięcie zasilające dla DC 9-28 V
Rodzaj napięcia zasilającego DC
Obsługa protokołu TCP/IP Tak
Obsługa protokołu PROFIBUS Nie
Obsługa protokołu CAN Nie
Obsługa protokołu INTERBUS Nie
Obsługa protokołu ASI Nie
Obsługa protokołu KNX Nie
Obsługa protokołu Modbus Tak
Obsługa protokołu Data-Highway Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Nie
Obsługa protokołu SUCONET Nie
Obsługa protokołu LON Nie
Obsługa protokołu SERCOS Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP Tak
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p Nie
Obsługa innych protokołów Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11 Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS Nie
IO link master Nie
Akcesoria systemowe Tak
Stopień ochrony (IP) IP20
Z separacją galwaniczną Tak
Połączenie magistrali możliwe przez oddzielny łącznik Tak
Możliwość montażu na szynie Tak
Montaż ścienny / montaż bezpośredni Tak
Możliwy montaż panelowy Nie
Możliwy montaż stelażowy (rack) Nie
Do układów bezpieczeństwa Tak
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508 Brak
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1 Brak
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia) Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib) Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów Brak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów Brak
Szerokość 71.3 mm
Wysokość 90.5 mm
Głębokość 62 mm

Dokumentacja

4 dokumenty
Dane techniczne
F02466EN-03.pdf pdf (0.37 Mo)
Poradnik techniczny
Poradnik techniczny
EXB20058_EN.pdf pdf (10.42 Mo)
Instrukcja użytkowania
LE10102AB.pdf pdf (0.47 Mo)
1 dokument
Autocad 3D
414947.dwg dwg (0.12 Mo)