PRZEŁĄCZNIK AMPEROMIERZA 4 POZYCYJNY
LM300
Legrand
PRZEŁĄCZNIK AMPEROMIERZA 4 POZYCYJNY
REF. 004650
PKWiU 26.51.82.0
EAN.
3245060046507
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
426,14 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Z pozycją 0 | Tak |
---|---|
Budowa urządzenia | Inne |
Wersja modułowa | Tak |
Z elementem regulacyjnym/sterującym | Nie |
---|---|
Stopień ochrony (IP) | IP50 |
Dokumentacja
1 dokument
Autocad 3D
WYBIERZ