Skip to main content
Logo print

PRZEKŁADNIK CT 700/5A ŚR. 40 / 50,5X12,5

LM300 Legrand

PRZEKŁADNIK CT 700/5A ŚR. 40 / 50,5X12,5

REF. 412131 PKWiU 26.51.66.0 EAN. 3414970593252
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
307,69 zł / sztuka
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Model Przekładnik prądowy ochronny
Znamionowy prąd pierwotny 700 A
Znamionowy prąd wtórny 5 A
Znamionowa wtórna moc pozorna 8 VA
Klasa dokładności 0,5
Współczynnik przetężeniowy FS 5
Legalizowany Tak
Z ochroną przed dotykiem Tak
Średnica przepustu 40 mm
Z szyną miedzianą Nie
Przyłącze obwodu wtórnego Połączenie śrubowe

Dokumentacja

2 dokumenty
Dane techniczne
F01960EN-02.pdf pdf (0.8 Mo)
Poradnik techniczny