EMDX3 LICZNIK ENERGII 1-FAZOWY 45A Z WYJŚCIEM IMPULSOWYM, MID
EMDX3
Legrand
EMDX3 LICZNIK ENERGII 1-FAZOWY 45A Z WYJŚCIEM IMPULSOWYM, MID
REF. 412069
PKWiU 26.51.63.0
EAN.
3414970761255
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
584,10 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Typ licznika | Elektroniczny |
---|---|
Prąd znamionowy (In) | 5 A |
Maksymalny prąd (Imax) | 45 A |
Napięcie znamionowe (Un) N-L | 161-297 V |
Zakres częstotliwości | 47-63 Hz |
Klasa dokładności | B |
Liczba faz | Jednofazowe |
Model | Pomiar bezpośredni |
Rodzaj energii mierzonej | Moc czynna |
Odpowiednie do | Pobór |
Liczba taryf licznika | Jednotaryfowy |
Pomiar profilu obciążenia | Nie |
Blokada cofania licznika | Tak |
Legalizowany | Tak |
---|---|
Dopuszczenie | MID (Measuring Instruments Directive) |
Wyjście impulsowe | Optyczny |
Rodzaj wyjścia impulsowego | S0 |
Liczba impulsów | 1000-1000 Imp/kWh (kvarh) |
Rodzaj wskaźnika | Cyfrowy |
Sposób montażu | Adapter szyny DIN |
Szerokość wyrażona liczbą modułów | 1 |
Rodzaj interfejsu | Brak |
EDL40/EEC40 | Nie |
Z blokadą kodem | Nie |
Liczba pozycji licznika | 7 |
Stopień ochrony (IP) | IP20 |
Dokumentacja
4 dokumenty
Dane techniczne
Instrukcja użytkowania
Poradnik techniczny
Poradnik techniczny
1 dokument
Autocad 3D
WYBIERZ