MODUŁ KOMUNIKACJI RS 485 EMDX3
EMDX3
Legrand
MODUŁ KOMUNIKACJI RS 485 EMDX3
REF. 412055
PKWiU 26.51.85.0
EAN.
3414970742247
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
786,53 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Amperomierz | Nie |
---|---|
Miernik mocy biernej | Nie |
Miernik prędkości obrotowej | Nie |
Miernik częstotliwości | Nie |
Licznik impulsów | Nie |
---|---|
Woltomierz | Nie |
Miernik mocy czynnej | Nie |
Dokumentacja
5 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Dane techniczne
Poradnik techniczny
Poradnik techniczny
Poradnik techniczny
1 dokument
Autocad 3D
WYBIERZ