Skip to main content
Logo print

LAMPKA POJEDYNCZA LED ŻÓŁTA 12/48V

L400 Legrand

LAMPKA POJEDYNCZA LED ŻÓŁTA 12/48V

REF. 412923 PKWiU 27.90.40.0 EAN. 3414970531254
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
85,43 zł / sztuka
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Kolor klosza Żółty
Źródło światła LED
Maksymalna moc źródła światła 0.12 W
Napięcie znamionowe 48 V
Rodzaj napięcia AC/DC
Szerokość wyrażona liczbą modułów 1
Głębokość wbudowania 44 mm
Stopień ochrony (IP) IP20

Dokumentacja

1 dokument
Dane techniczne
F02023EN-02.pdf pdf (0.36 Mo)
1 dokument
Autocad 3D
412923.dwg dwg (0.13 Mo)
1 dokument
Certyfikat