GNIAZDO 2P+Z 10/16 A 250 V G380
AS300
Legrand
GNIAZDO 2P+Z 10/16 A 250 V G380
REF. 004280
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3245060042806
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
72,09 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Napięcie znamionowe | 250 V |
---|---|
Prąd znamionowy | 16 A |
Z pokrywą uchylną | Nie |
Rodzaj napięcia | AC |
Model | Gniazdo wtykowe CEE 7/3 (typ F) |
Styk ochronny | Okrągły |
Z zabezpieczeniem przed dziećmi | Tak |
Z lampką kontrolną | Nie |
Szerokość wyrażona liczbą modułów | 2.5 |
Głębokość wbudowania | 60 mm |
Stopień ochrony (IP) | IP2X |
Liczba gniazd | 1 |
Liczba aktywnych styków (okrągłych) | 2 |
Liczba aktywnych styków (płaskich) | 0 |
Liczba aktywnych styków (kwadratowych) | 0 |
Szerokość | 45 mm |
Wysokość | 83 mm |
---|---|
Głębokość | 55.8 mm |
Odporność udarowa | IK05 |
Zakres temperatury pracy | -5-35 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -10-70 °C |
Zakres częstotliwości | 50-60 Hz |
Kierunek zasilania | Od dołu |
Oznakowanie zacisków przyłączeniowych | Tak |
Kolor | Szary |
Numer RAL | 7035 |
Bezhalogenowe | Nie |
Przekrój zacisków | 1.5-10 mm² |
Typ połączenia | Kabel |
Miejsce na etykietę/oznaczenie | Nie |
Sposób montażu | Szyna DIN |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
1 dokument
Autocad 3D
WYBIERZ