BRZĘCZYK DM308 8-12 V 4 VA
AS300
Legrand
BRZĘCZYK DM308 8-12 V 4 VA
REF. 004110
PKWiU 27.90.40.0
EAN.
3245060041106
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
144,78 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Napięcie znamionowe | 12 V |
---|---|
Rodzaj prądu | AC |
Pobór prądu | 0.42 A |
Stopień ochrony (IP) | IP00 |
Głośność | 75 dB |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
---|---|
Kolor obudowy | Inne |
Rodzaj dźwięku | Dźwięk ciągły |
Sposób montażu | Do wbudowania |
Wbudowany transformator | Nie |
Dokumentacja
1 dokument
Autocad 3D
WYBIERZ