WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY PV 2P 8A 800VDC
APAPV
Legrand
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY PV 2P 8A 800VDC
REF. 414425
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245064144254
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
553,00 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Głębokość wbudowania | 44 mm |
---|---|
Charakterystyka wyzwalania | B |
Liczba biegunów (całkowita) | 2 |
Liczba biegunów chronionych | 2 |
Prąd znamionowy | 8 A |
Napięcie znamionowe | 800 V |
Napięcie znamionowe izolacji Ui | 1000 V |
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp | 8 kV |
Rodzaj napięcia | DC |
Montaż podtynkowy | Tak |
Jednocześnie rozłączany biegun N | Nie |
Stopień zanieczyszczenia | 2 |
Możliwość dodatkowego wyposażenia | Tak |
Szerokość wyrażona liczbą modułów | 2 |
Stopień ochrony (IP) | IP20 |
Wykonanie przeciwwybuchowe | Nie |
---|---|
Szerokość | 70.8 mm |
Wysokość | 88 mm |
Głębokość | 76 mm |
Odporność udarowa | IK02 |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -40-70 °C |
Kierunek zasilania | Od góry |
Oznakowanie zacisków przyłączeniowych | Tak |
Kolor | Szary |
Numer RAL | 7035 |
Bezhalogenowe | Tak |
Typ połączenia | Zacisk śrubowy , Kabel |
Miejsce na etykietę/oznaczenie | Tak |
Sposób montażu | Szyna DIN |
Dokumentacja
3 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Dane techniczne
Dane techniczne
1 dokument
Autocad 3D
WYBIERZ