WYŁĄCZNIK SILNIKOWY MPX3 32MA 26A TYLKO Z WYZWALACZEM MAGNETYCZNYM
MPX3
Legrand
WYŁĄCZNIK SILNIKOWY MPX3 32MA 26A TYLKO Z WYZWALACZEM MAGNETYCZNYM
REF. 417354
PKWiU 27.12.22.0
EAN.
3414970395955
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
427,09 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego | 338-338 A |
---|---|
Z zabezpieczeniem termicznym | Nie |
Czułość na zanik fazy | Nie |
Sposób wyzwalania | Magnetyczny |
Znamionowe napięcie pracy | 220-690 V |
Znamionowy prąd ciągły Iu | 26 A |
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 230 V | 5.5 kW |
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V | 11 kW |
Rodzaj podłączenia styków głównych | Zacisk ramowy |
Rodzaj elementu wykonawczego | Pokrętło |
Budowa urządzenia | Urządzenie mocowane na stałe |
---|---|
Ze zintegrowanym stykiem pomocniczym | Tak |
Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym | Tak |
Liczba biegunów | 3 |
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu przy 400 V, AC | 50 kA |
Stopień ochrony (IP) | IP20 |
Wysokość | 94 mm |
Szerokość | 45 mm |
Głębokość | 99.6 mm |
Dokumentacja
3 dokumenty
Dane techniczne
Poradnik techniczny
Instrukcja użytkowania
1 dokument
Autocad 3D
WYBIERZ