STYCZNIK CTX3 3P 85A 2NO2NC 380V AC
CTX3
Legrand
STYCZNIK CTX3 3P 85A 2NO2NC 380V AC
REF. 416208
PKWiU 27.12.24.0
EAN.
3414970402004
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
1 194,89 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz | 323-418 V |
---|---|
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz | 323-418 V |
Rodzaj napięcia sterowania | AC |
Liczba styków głównych rozwiernych | 0 |
Liczba styków głównych zwiernych | 3 |
Rodzaj podłączenia styków głównych | Zacisk kablowy |
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-1, 400 V | 135 A |
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-3, 400 V | 85 A |
---|---|
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V | 45 kW |
Znamionowy prąd pracy dla AC-4, 400 V | 62 A |
Znamionowa moc pracy dla AC-4, 400 V | 30 kW |
Liczba styków pomocniczych zwiernych | 2 |
Liczba styków pomocniczych rozwiernych | 2 |
Wersja modułowa | Tak |
Dokumentacja
3 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Dane techniczne
Poradnik techniczny
1 dokument
Autocad 3D
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ